(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
มาพร้อมกับมาตรวัดความดันแบบตารางลดการยื่นออกมาทางด้านหน้าเพื่อการออกแบบที่สะอาดตา
ตัวปรับความดัน, วาล์วเพิ่มความดัน | ตัวปรับความดัน | ประเภทตัวปรับความดัน | มาตรฐาน | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | มาตรฐาน | สภาพแวดล้อมใช้งาน | มาตรฐาน | คลองเลื่อย ช่วง ความดัน(MPa) | 0.05 ถึง 0.83 |
กลไก ไอเสีย | การมี | ฟังก์ชั่น กระแสไฟฟ้า ไม่พึงประสงค์ | ไม่ | ด้านซัพพลาย, ชนิดเกลียว | Rc |
ด้านซัพพลาย, ขนาดเกลียว | 3/4 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 0.93 | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา |
ด้านควบคุม, ชนิดเกลียว | Rc | ด้านควบคุม, ขนาดเกลียว | 3/4 | เกจวัดความดัน | ด้วย เกจวัดความดัน ชนิด แบบเหลี่ยม |
เหล็กยึด | พร้อม เหล็กยึด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MRV2-20 ในชุด ตัวปรับแรงดันลม MRV2 ซีรีส์
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง