(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผสม สารหล่อลื่น ในปริมาณที่เหมาะสมฉีดพ่นใน อากาศอัด และหล่อลื่นการเคลื่อนที่ของ อุปกรณ์นิวเมติกส์ เพื่อป้องกันการสึกหรอ
ด้านในประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | อุปกรณ์ระบายน้ำ ไอเสีย | ไม่ | ด้านออกประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
---|---|---|---|---|---|
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 5:: 60 | อัตราการไหล หยด น้ำมัน ขั้นต่ำ(ลิตร / นาที) | 17 |
ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา | เหล็กฉากสำหรับยึด | มี | เคส | ไม่มี |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.93 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง