1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนรองธรรมดา (แหวนรองแบบกลม), ขนาดเป็นนิ้ว (รหัสสินค้า)

แหวนรองธรรมดา (แหวนรองแบบกลม), ขนาดเป็นนิ้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็น แหวนรอง ขนาดมาตรฐานนิ้ว คุณสามารถซื้อได้ตั้งแต่ชิ้นเดียว ดังนั้นจึงสะดวกมากสำหรับจำนวนเล็กน้อย

รหัสสินค้า
RW002
RW004
RW030
RW040
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานID
(นิ้ว)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก A
(นิ้ว)
ความหนา C
(นิ้ว)
ค่ากำหนดของเกลียว (นิ้ว)

฿ 25.15

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 100.1090.2700.042หมายเลข 2

฿ 25.55

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 3 วัน 100.1350.3320.042หมายเลข 4

฿ 46.84

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 9 วัน 100.4000.6450.0733/8

฿ 70.84

SAI1 INCH SCREW 1 ชิ้น 3 วัน 100.5250.8950.0731/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สแตนเลส A2 กระบวนการเตรียมผิว Passivated ชนิด แหวนอีแปะ
ประเภท (การใช้งาน) แหวนอีแปะ หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ วัสดุ: สแตนเลส SUS304
กระบวนการเตรียมผิว (โดยละเอียด) Passivated หมายเหตุ มาตรฐาน: AN960