(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทางเราแนะนำให้ใช้สินค้านี้ในสถานที่หรือการทำงานที่ไม่เป็นแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
2TNM-3X0.5-1DP |
2TNM-3X0.5-1.5DP |
2TNM-3X0.5-2DP |
2TNM-4X0.7-1DP |
2TNM-4X0.7-1.5DP |
2TNM-4X0.7-2DP |
2TNM-5X0.8-1DP |
2TNM-5X0.8-1.5DP |
2TNM-5X0.8-2DP |
2TNM-6X1.0-1DP |
2TNM-6X1.0-1.5DP |
2TNM-6X1.0-2DP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาด เกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวที่ ขนาดเกลียว | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 20.03 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 1D | 0.5 | ||
฿ 21.23 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 1.5D | 0.5 | ||
฿ 21.83 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 2D | 0.5 | ||
฿ 20.03 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 1D | 0.7 | ||
฿ 21.23 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 1.5D | 0.7 | ||
฿ 23.04 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 2D | 0.7 | ||
฿ 20.03 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 1D | 0.8 | ||
฿ 21.23 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 1.5D | 0.8 | ||
฿ 23.04 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 2D | 0.8 | ||
฿ 25.45 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 1D | 1.0 | ||
฿ 26.66 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 1.5D | 1.0 | ||
฿ 28.54 | TANGLESS INSERT | 100 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 | 2D | 1.0 |
กำลังโหลด …
ประเภท | Tangless | การใช้งาน | โลหะเบา / เหล็กหล่อ / เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ (C5191W-H) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต / ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับไอที / การบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง / รถยนต์ / สต๊อก การรีด / เรือ / ขนส่ง | จำนวนชิ้น | 100 ชิ้น/ถุง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง