(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ชุดซ่อมเกลียว Tangless ที่มีฟังก์ชั่นป้องกันการคลายตัว ตรงกลางของวัสดุนี้เป็นทรงหกเหลี่ยม เพื่อป้องกันการคลายตัว
รหัสสินค้า |
---|
2TLF-U1/4-28X1D |
2TLF-U1/4-28X1.5D |
2TLF-U1/4-28X2D |
2TLF-U3/8-24X1D |
2TLF-U3/8-24X1.5D |
2TLF-U3/8-24X2D |
2TLF-U5/16-24X1D |
2TLF-U5/16-24X1.5D |
2TLF-U5/16-24X2D |
2TLF-U10-32X1D |
2TLF-U10-32X1.5D |
2TLF-U10-32X2D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (หลังจากใส่แล้ว) ยูนิไฟต์ (นิ้ว) | ความยาวที่ ขนาดเกลียว | พิทช์ (จำนวน ซี่, แถว, ชุด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26.06 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1/4 | 1D | 28 | ||
฿ 26.66 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1/4 | 1.5D | 28 | ||
฿ 27.26 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1/4 | 2D | 28 | ||
฿ 31.48 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3/8 | 1D | 24 | ||
฿ 32.09 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3/8 | 1.5D | 24 | ||
฿ 32.69 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3/8 | 2D | 24 | ||
฿ 27.26 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5/16 | 1D | 24 | ||
฿ 27.87 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5/16 | 1.5D | 24 | ||
฿ 29.07 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5/16 | 2D | 24 | ||
฿ 23.64 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1D | 32 | ||
฿ 24.85 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 1.5D | 32 | ||
฿ 26.06 | TANGLESS INSERT | 50 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 10 | 2D | 32 |
กำลังโหลด …
ประเภท | Tangless | การใช้งาน | โลหะเบา / เหล็กหล่อ / เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | สเตนเลส (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | รวม เกลียว ( ละเอียด ) | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | อุปกรณ์การผลิต / ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับไอที / การบินและอวกาศที่เกี่ยวข้อง / รถยนต์ / สต๊อก การรีด / เรือ / ขนส่ง | จำนวนชิ้น | 50 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง