(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ความยาวลดลงครึ่งหนึ่งเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายง่ายต่อการพกพา.
ชนิด เรซิ่น ยิ่งมีน้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
FRCA38-W300-P75-L2000 |
FRCA38-W300-P75-L3000 |
FRCP38-W300-P100-L3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ โรเลอร์ | พิทช์ โรเลอร์ P (มิลลิเมตร) | ความหนาของ โรเลอร์ t (มิลลิเมตร) | มิติ เพิ่มเติม L (มิลลิเมตร) | มิติ พับ L / 2 (มิลลิเมตร) | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,063.64 | TAKAHASHI CONVEYOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 75 | 1.5 | 1950 | 975 | 14.1 | ||
฿ 35,565.05 | TAKAHASHI CONVEYOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | 75 | 1.5 | 3000 | 1500 | 20.2 | ||
฿ 36,538.68 | TAKAHASHI CONVEYOR | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | เรซิ่น | 100 | 2 | 3000 | 1500 | 13.1 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์(Ø) | 38 | ความกว้างของ โรเลอร์ W1(มิลลิเมตร) | 300 | การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เฟรม | แบบตรง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง | วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม |
กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ | ความสูงภายนอก (เมื่อขยาย)(มิลลิเมตร) | 134 |
ตัวควบคุมปริมาณลม | ไม่ | สเปค | มาตรฐาน | ความสูงภายนอก (เมื่อพับ)(มิลลิเมตร) | 67 |
หน่วยกว้าง W2(มิลลิเมตร) | 370 | พิกัดน้ำหนัก(กิโลกรัม) | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง