(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สกรูซีลแบบใหม่ มีประสิทธิภาพในการกันน้ำ กันน้ำมัน และกันฝุ่นดีขึ้นอย่างมาก โดยผสาน "การแพ็คซีลแบบแบน" ของพื้นที่สัมผัสขนาดใหญ่ในร่องรูปวงแหวนของฐานรองโดยอัตโนมัติ
[คุณสมบัติ]
· การแพ็คซีลจะไม่หลุดออก
· สามารถใช้งานได้ทันทีเพียงแค่เปลี่ยนสกรู
ขนาดเกลียว (M) | 5 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 8 | ระยะพิทช์(มิลลิเมตร) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รายละเอียด | มัด | รูปทรง รูติดตั้ง | ฟิลลิป | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
วัสดุ | สเตนเลส (SUS × M7) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายที่ไม่ได้ชี้ | รูปทรง เพิ่มเติม | เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย | หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันร่วง | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | ปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ | SR (ซิลิโคน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FS-SUTS/SR-5X8SUS ในชุด สกรูซีล ชนิดหัว T
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง