(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนมีการอัปเดตสำหรับซีรีส์ VRSF จึงมีขนาดเดียวกันกับชิ้นส่วนดั้งเดิม ทำให้สะดวกในการเปลี่ยนชิ้นส่วน
· ฟันเฟืองที่ออกแบบใหม่และโครงสร้างลูกกลิ้งแบบเต็มช่วยปรับปรุงการส่งแรงบิด *เปรียบเทียบกับชนิดทั่วไป
· สำหรับแรงบิดทันทีที่อนุญาต รองรับได้ถึง 350% ของค่าพิกัดสำหรับเซอร์โวมอเตอร์หลายตัว (E-frame รองรับสูงสุด 300%)
· การใช้เฟืองเกลียวแบบใหม่ทำให้การทำงานเงียบขึ้น *เมื่อเทียบกับชนิดทั่วไป
· การใช้จาระบีประสิทธิภาพสูงช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงและป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันได้อย่างทั่วถึง *เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดทั่วไป
· รองรับอินพุตความเร็วสูง 6,000 รอบต่อนาที
· สำหรับเพลาเอาท์พุต ขณะนี้ใช้เพลาแบบตรง (ไม่มีร่องลิ่ม) ซึ่งมีการร้องขอเข้ามามากมายมีจำหน่ายเป็นมาตรฐานแล้ว
· สามารถติดตั้งบนเซอร์โวมอเตอร์ที่พบได้ทั่วโลกโดยใช้วิธีคัปปลิ้งโดยตรงหรือใช้วิธีจับคู่อะแดปเตอร์-บุชชิ่งก็ได้
[注記] 型式でモ—タ容量 (w) を表す"600"の仕様は, "750" と同じ枠番をご使用下さい
\r\nรหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อัตราส่วนลด | เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (φ) | ใส่รหัส | เพลาส่งออก | แบ็คแลช/ระยะฟรี | จำนวน แบ็คแลช/ระยะฟรี (นาทีโค้ง) | จำนวนขั้นตอน | L (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | LA (มิลลิเมตร) | E (Øหรือน้อยกว่า) | LZ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 26,725.34 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 5 | 19 | 14BK14 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 1 | 139.5 | 30 | 78 | 90 | 14 | M6 | ||
฿ 44,370.54 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 15 วัน | 35 | 32 | 19DC19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 2 | 210 | 55 | 125 | 135 | 19 | M10 | ||
฿ 42,571.03 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 17 วัน | 35 | 32 | 19DC19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 2 | 210 | 55 | 125 | 135 | 19 | M10 | ||
฿ 44,370.54 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 32 | 14BK14 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 2 | 200 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 44,370.54 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 32 | 14BM14 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 2 | 205 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 44,370.54 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 14 วัน | 45 | 32 | 19DC19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 2 | 210 | 55 | 125 | 135 | 19 | M10 | ||
฿ 44,370.54 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 32 | 14BK14 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 2 | 200 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 44,370.54 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 14 วัน | 45 | 32 | 14BM14 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 2 | 205 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 44,370.54 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 32 | 19DC19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 2 | 210 | 55 | 125 | 135 | 19 | M10 | ||
฿ 44,370.54 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 32 | 14BK14 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 2 | 200 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 44,370.54 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 14 วัน | 81 | 32 | 14BM14 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 2 | 205 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 44,370.54 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 32 | 14BK14 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 2 | 200 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 44,370.54 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 32 | 14BM14 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 2 | 205 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 76,562.16 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 32 | 19DC19 | มีกุญแจ | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 2 | 210 | 55 | 125 | 135 | 19 | M10 | ||
฿ 76,562.16 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 35 | 32 | 19DC19 | ไม่มีลิ่ม | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 2 | 210 | 55 | 125 | 135 | 19 | M10 | ||
฿ 76,562.16 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 32 | 14BK14 | มีกุญแจ | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 2 | 200 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 76,562.16 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 32 | 19DC19 | มีกุญแจ | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 2 | 210 | 55 | 125 | 135 | 19 | M10 | ||
฿ 76,562.16 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 32 | 14BK14 | ไม่มีลิ่ม | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 2 | 200 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 76,562.16 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 32 | 14BM14 | ไม่มีลิ่ม | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 2 | 205 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 76,562.16 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 45 | 32 | 19DC19 | ไม่มีลิ่ม | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 2 | 210 | 55 | 125 | 135 | 19 | M10 | ||
฿ 76,562.16 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 32 | 14BK14 | ไม่มีลิ่ม | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 2 | 200 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 | ||
฿ 76,562.16 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 81 | 32 | 14BM14 | ไม่มีลิ่ม | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 2 | 205 | 55 | 125 | 135 | 14 | M10 |
กำลังโหลด …
Class ติดตั้ง | หน้าแปลน | ชนิด | ดาวเคราะห์ เฟือง/เกียร์ | มีหรือไม่มี มอเตอร์ | ไม่มี (ประเภท อแดปเตอร์/ตัวแปลง) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เพลา เอาต์พุต | ตัน | ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต | แกน ศูนย์กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง