(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนมีการอัปเดตสำหรับซีรีส์ VRSF จึงมีขนาดเดียวกันกับชิ้นส่วนดั้งเดิม ทำให้สะดวกในการเปลี่ยนชิ้นส่วน
· ฟันเฟืองที่ออกแบบใหม่และโครงสร้างลูกกลิ้งแบบเต็มช่วยปรับปรุงการส่งแรงบิด *เปรียบเทียบกับชนิดทั่วไป
· สำหรับแรงบิดทันทีที่อนุญาต รองรับได้ถึง 350% ของค่าพิกัดสำหรับเซอร์โวมอเตอร์หลายตัว (E-frame รองรับสูงสุด 300%)
· การใช้เฟืองเกลียวแบบใหม่ทำให้การทำงานเงียบขึ้น *เมื่อเทียบกับชนิดทั่วไป
· การใช้จาระบีประสิทธิภาพสูงช่วยให้มีประสิทธิภาพสูงและป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันได้อย่างทั่วถึง *เมื่อเปรียบเทียบกับชนิดทั่วไป
· รองรับอินพุตความเร็วสูง 6,000 รอบต่อนาที
· สำหรับเพลาเอาท์พุต ขณะนี้ใช้เพลาแบบตรง (ไม่มีร่องลิ่ม) ซึ่งมีการร้องขอเข้ามามากมายมีจำหน่ายเป็นมาตรฐานแล้ว
· สามารถติดตั้งบนเซอร์โวมอเตอร์ที่พบได้ทั่วโลกโดยใช้วิธีคัปปลิ้งโดยตรงหรือใช้วิธีจับคู่อะแดปเตอร์-บุชชิ่งก็ได้
รุ่น | ความยาวรวม | เพลาเอาท์พุต | หน้าแปลน | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ขนาด | อัตราการลด | มอเตอร์ ความจุ | L | LR | S | ST | Y | Q | QM | QK | W × U | T | D | LB | LE | LA | LZ | X | F |
B | 3·5·9 | 50 | 99.5 | 32 | 12 | M5 | 10 | 20 | 18 | 16 | 4 × 2.5 | 4 | 52 | 50 | 3 | 60 | M5 | 12 | 40 |
15·20·25·35 | 50 | 110 | |||||||||||||||||
3·5·9 | 100 | 99.5 | |||||||||||||||||
15·20·25 | 100 | 110 | |||||||||||||||||
3·5 | 200 | 104.5 | 60 | ||||||||||||||||
3 | 400 | ||||||||||||||||||
C | 45·81 | 50 | 142 | 50 | 19 | M6 | 12 | 30 | 26 | 22 | 6 × 3.5 | 6 | 78 | 70 | 3 | 90 | M6 | 20 | 40 |
35·45 | 100 | ||||||||||||||||||
9 | 200 | 139.5 | 60 | ||||||||||||||||
15·20·25·35 | 200 | 150 | |||||||||||||||||
5·9 | 400 | 139.5 | |||||||||||||||||
15·20·25 | 400 | 150 | |||||||||||||||||
3·5 | 750 | 143.5 | 80 | ||||||||||||||||
D | 81 | 100 | 158 | 61 | 24 | M8 | 16 | 40 | 35 | 30 | 8 × 4 | 7 | 98 | 90 | 5 | 115 | M8 | 20 | 40 |
45 | 200 | 165 | 60 | ||||||||||||||||
35 | 400 | ||||||||||||||||||
9 | 750 | 158.5 | 80 | ||||||||||||||||
15·20·25 | 750 | 171 |
* ทิศทางการหมุนของเพลาเอาท์พุตจะเหมือนกับการหมุนอินพุตมอเตอร์
รุ่นมาตรฐาน ชนิด LB (แบ็คแลชต่ำ) และชนิด PB (ความละเอียดสูง) มีคุณสมบัติเหมือนกันทั้งหมด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อัตราส่วนลด | เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน (φ) | เพลาส่งออก | แบ็คแลช/ระยะฟรี | จำนวน แบ็คแลช/ระยะฟรี (นาทีโค้ง) | บังคับความจุ เซอร์โวมอเตอร์ (W) | จำนวนขั้นตอน | ประเภท เซอร์โวมอเตอร์ (โปรดดู โต๊ะวางชิ้นงาน จับคู่ มอเตอร์ ) | L (มิลลิเมตร) | Q (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) | LA (มิลลิเมตร) | F (มิลลิเมตร) | LZ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 23,951.14 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 50 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 23,681.91 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 3 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 100 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 23,725.10 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 3 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 200 | 1 | TYPE3 | 104.5 | 20 | 52 | 60 | 60 | M5 | ||
฿ 23,722.56 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 3 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 400 | 1 | TYPE3 | 104.5 | 20 | 52 | 60 | 60 | M5 | ||
฿ 22,405.77 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 50 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 22,405.77 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 3 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 100 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 22,405.77 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 3 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 200 | 1 | TYPE3 | 104.5 | 20 | 52 | 60 | 60 | M5 | ||
฿ 23,722.56 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 3 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 400 | 1 | TYPE3 | 104.5 | 20 | 52 | 60 | 60 | M5 | ||
฿ 27,304.26 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 750 | 1 | TYPE3 | 143.5 | 30 | 78 | 90 | 80 | M6 | ||
฿ 23,131.00 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 3 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 750 | 1 | TYPE3 | 143.5 | 30 | 78 | 90 | 80 | M6 | ||
฿ 23,951.14 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 23,681.91 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 5 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 100 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 23,951.14 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 5 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 200 | 1 | TYPE3 | 104.5 | 20 | 52 | 60 | 60 | M5 | ||
฿ 22,405.77 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 5 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 50 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 23,681.91 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 5 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 100 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 22,405.77 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 5 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 200 | 1 | TYPE3 | 104.5 | 20 | 52 | 60 | 60 | M5 | ||
฿ 27,304.26 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 5 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 400 | 1 | TYPE1 | 139.5 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 27,304.26 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 5 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 750 | 1 | TYPE3 | 143.5 | 30 | 78 | 90 | 80 | M6 | ||
฿ 25,542.70 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 5 | - | ไม่มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 400 | 1 | TYPE3 | 139.5 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 25,542.70 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 5 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 750 | 1 | TYPE3 | 143.5 | 30 | 78 | 90 | 80 | M6 | ||
฿ 23,951.14 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 9 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 50 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 23,951.14 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 9 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 100 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 22,405.77 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 9 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 50 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 22,405.77 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 9 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 100 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 27,270.33 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 9 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 200 | 1 | TYPE3 | 139.5 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 27,270.33 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 9 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 400 | 1 | TYPE3 | 139.5 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 25,542.70 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 9 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 200 | 1 | TYPE3 | 139.5 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 25,542.70 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 9 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 400 | 1 | TYPE3 | 139.5 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 34,968.60 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 9 | 24 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 750 | 1 | TYPE3 | 158.5 | 40 | 98 | 115 | 80 | M8 | ||
฿ 32,712.55 | NIHONDENSANSHINPO | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 9 | 24 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 750 | 1 | TYPE3 | 158.5 | 40 | 98 | 115 | 80 | M8 | ||
฿ 25,867.18 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 15 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 50 | 2 | TYPE3 | 110 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 25,867.18 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 24,198.39 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 15 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 50 | 2 | TYPE3 | 110 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 24,198.39 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 15 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 100 | 2 | TYPE3 | 110 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 28,784.55 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 15 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 200 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 28,741.33 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 15 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 400 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 26,887.01 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 15 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 200 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 26,887.01 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 15 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 400 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 35,808.43 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 15 | 24 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 750 | 2 | TYPE3 | 171 | 40 | 98 | 115 | 80 | M8 | ||
฿ 35,808.43 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 15 | 24 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 750 | 2 | TYPE3 | 171 | 40 | 98 | 115 | 80 | M8 | ||
฿ 25,867.18 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 25,603.66 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 20 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 100 | 2 | TYPE3 | 110 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 24,198.39 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 20 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 50 | 2 | TYPE3 | 110 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 25,603.66 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 20 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 100 | 2 | TYPE3 | 110 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 28,784.55 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 20 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 200 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 28,741.33 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 20 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 400 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 28,784.55 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 20 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 200 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 26,887.01 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 20 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 400 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 35,447.56 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 20 | 24 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 750 | 2 | TYPE3 | 171 | 40 | 98 | 115 | 80 | M8 | ||
฿ 35,808.43 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 20 | 24 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 750 | 2 | TYPE3 | 171 | 40 | 98 | 115 | 80 | M8 | ||
฿ 25,867.18 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 25 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 50 | 2 | TYPE3 | 110 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 25,867.18 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 25 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 100 | 2 | TYPE3 | 110 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 24,198.39 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 25 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 50 | 2 | TYPE2 | 110 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 24,198.39 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 25 | 12 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 100 | 2 | TYPE3 | 110 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 28,784.55 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 25 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 200 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 28,741.33 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 25 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 400 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 28,784.55 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 25 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 200 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 28,136.00 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 25 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 400 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 28,285.20 | NDS VRXF | 1 ชิ้น | 65 วัน | - | 25 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 400 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 35,447.56 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 25 | 24 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 750 | 2 | TYPE3 | 171 | 40 | 98 | 115 | 80 | M8 | ||
฿ 33,160.66 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 25 | 24 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 750 | 2 | TYPE3 | 171 | 40 | 98 | 115 | 80 | M8 | ||
฿ 25,867.18 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 35 | 12 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 50 | 2 | TYPE3 | 110 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 24,198.39 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 28,741.33 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 35 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 100 | 2 | TYPE3 | 142 | 30 | 78 | 90 | 40 | M6 | ||
฿ 28,741.33 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 35 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 200 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 28,758.13 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 35 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 100 | 2 | TYPE3 | 142 | 30 | 78 | 90 | 40 | M6 | ||
฿ 26,887.01 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 35 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 200 | 2 | TYPE3 | 150 | 30 | 78 | 90 | 60 | M6 | ||
฿ 35,447.56 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 35 | 24 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 400 | 2 | TYPE3 | 165 | 40 | 98 | 115 | 60 | M8 | ||
฿ 33,160.66 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 35 | 24 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 400 | 2 | TYPE3 | 165 | 40 | 98 | 115 | 60 | M8 | ||
฿ 28,741.33 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | 142 | 30 | 78 | 90 | 40 | M6 | ||
฿ 28,758.13 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 45 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 100 | 2 | TYPE3 | 142 | 30 | 78 | 90 | 40 | M6 | ||
฿ 26,887.01 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 45 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 50 | 2 | TYPE3 | 142 | 30 | 78 | 90 | 40 | M6 | ||
฿ 26,887.01 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 142 | 30 | 78 | 90 | 40 | M6 | ||
฿ 35,447.56 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 45 | 24 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 200 | 2 | TYPE3 | 165 | 40 | 98 | 115 | 60 | M8 | ||
฿ 33,160.66 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 45 | 24 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 200 | 2 | TYPE3 | 165 | 40 | 98 | 115 | 60 | M8 | ||
฿ 28,741.33 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 81 | 19 | มีกุญแจ | มาตรฐาน | 15 | 50 | 2 | TYPE3 | 142 | 30 | 78 | 90 | 40 | M6 | ||
฿ 28,758.13 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 81 | 19 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 50 | 2 | TYPE3 | 142 | 30 | 78 | 90 | 40 | M6 | ||
฿ 35,447.56 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 81 | 24 | - | - | - | - | - | - | 158 | 40 | 98 | 115 | - | M8 | ||
฿ 33,160.66 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 81 | 24 | ไม่มีลิ่ม | มาตรฐาน | 15 | 100 | 2 | TYPE3 | 158 | 40 | 98 | 115 | 40 | M8 | ||
฿ 30,178.41 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 3 | 12 | มีกุญแจ | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 100 | 1 | TYPE1 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 30,178.41 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3 | 12 | มีกุญแจ | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 200 | 1 | TYPE3 | 104.5 | 20 | 52 | 60 | 60 | M5 | ||
฿ 30,178.41 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 3 | 12 | มีกุญแจ | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 400 | 1 | TYPE3 | 104.5 | 20 | 52 | 60 | 60 | M5 | ||
฿ 29,803.35 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 3 | 12 | ไม่มีลิ่ม | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 50 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 66,809.97 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 15 วัน | - | 3 | 12 | ไม่มีลิ่ม | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 100 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 28,231.32 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 3 | 12 | ไม่มีลิ่ม | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 200 | 1 | TYPE3 | 104.5 | 20 | 52 | 60 | 60 | M5 | ||
฿ 28,231.32 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
฿ 35,447.56 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 3 | 19 | มีกุญแจ | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 750 | 1 | TYPE3 | 143.5 | 30 | 78 | 90 | 80 | M6 | ||
฿ 28,231.32 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 90 วัน | - | 3 | 19 | ไม่มีลิ่ม | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 750 | 1 | TYPE3 | 143.5 | 30 | 78 | 90 | 80 | M6 | ||
฿ 30,178.41 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 60 วัน | - | 5 | 12 | มีกุญแจ | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 100 | 1 | TYPE3 | 99.5 | 20 | 52 | 60 | 40 | M5 | ||
฿ 30,178.41 | SERVO MOTOE REDUCER ABLE | 1 ชิ้น | 17 วัน | - | 5 | 12 | มีกุญแจ | ชนิดความแม่นยำสูง | 3 | 200 | 1 | TYPE3 | 104.5 | 20 | 52 | 60 | 60 | M5 |
กำลังโหลด …
Class ติดตั้ง | หน้าแปลน | ชนิด | ดาวเคราะห์ เฟือง/เกียร์ | มีหรือไม่มี มอเตอร์ | ไม่มี (แบบตรง) |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท เพลา เอาต์พุต | ตัน | ตำแหน่ง เพลา เอาต์พุต | แกน ศูนย์กลาง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง