(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำงานและวันหยุดเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายน  |   Postpone Songkran Holiday of April 2020 > click
  • เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการยกเลิกเที่ยวบินในหลายประเทศเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สินค้านำเข้าบางรายการอาจจัดส่งได้ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ มิซูมิจะพยายามจัดส่งให้เร็วที่สุด
    Regarding to current situation, there are many flights cancellation in many countries. It may cause some imported product be delay in delivery. MISUMI try our best to deliver product to customers.

AJ Test P Abacus Joint Test Plug (Part Numbers)

AJ Test P Abacus Joint Test Plug

Boasts functions to prevent pipes from being obliquely connected when the pipes are inserted, and to guide the screw of the nut to the abacus bead during construction.
Made from heat-resistant cross-linked polyethylene blended with carbon for weatherproofing.

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

Part Number
AJテストP13
AJテストP20
AJテストP25
AJテストP30
AJテストP40
AJテストP50
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งNominal Diameter (Su)
(mm)
8 Day(s) or more 13
8 Day(s) or more 20
8 Day(s) or more 25
8 Day(s) or more 30
8 Day(s) or more 40
8 Day(s) or more 50

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Type Related Components Applicable Fluid Water / Air Material of Applicable Pipe Stainless Steel
Max. Operating Pressure(MPa) 2 Surface Treatment No Temperature: Hot Water(℃) Circulatory System / 0 to 85 non-circulation system / 0 to 95
Temperature: Cold water(℃) 0–60 Flow speed(m/s) Water supply/3.5 max., hot water/2.0 max., chilled water/0.6 to 2.0, coolant/0.6 to 3.5

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:1382 Press 7 (038-959200 Press 7) / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)