(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· เกียร์ทดรอบ FLEXWAVE ชนิดยูนิตเปิด (เพลากลวง) ที่มีอัตราส่วนการลด 50 ถึง 120
Class ติดตั้ง | หน้าแปลน | ชนิด | เฟือง/เกียร์ เคลื่อนที่ของคลื่น (เฟือง/เกียร์ ยืดหยุ่น) | อัตราส่วนลด | 120 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลาง แกน(φ) | 21 | มีหรือไม่มี มอเตอร์ | ไม่มี | ขนาด | 50 |
สายไฟ (โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับรายละเอียด) | SNH | แรงบิด เฉลี่ยที่อนุญาต (อินพุต @ 2000 รอบต่อนาที)(นิวตันเมตร) | 47 | แรงบิด อนุญาต (การเริ่มต้น / ปิด @)(นิวตันเมตร) | 96 |
อัตราเร็วในการหมุน อินพุตเฉลี่ยที่อนุญาต(รอบ / นาที) | 3000 | อัตราเร็วในการหมุน อินพุตสูงสุดที่อนุญาต(รอบ / นาที) | 6500 | Ø LA | 62 |
Ø SA | 84 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง