(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
กลุ่มผลิตภัณฑ์พูลเล่ย์สายพานตัว V ที่สอดคล้องกับ JIS B 1854
[คุณสมบัติ]
·การผลิตที่สม่ำเสมอตั้งแต่ การหล่อ จนถึงการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร และ กระบวนการเตรียมผิว
· รูเพลา รูสลัก และสกรูพุช การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐาน
·วิธีการผลิตแบบเซลล์ช่วยให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิดในปริมาณต่ำโดยใช้เวลา สายนำไฟฟ้า สั้น
· มาตรฐานละเอียดตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กที่ใช้โดยเฉพาะในกลไกฝั่งขับเคลื่อน
· พูลเล่ย์คุณภาพสูงพร้อมวัสดุ ความแม่นยำในการตัดเฉือนและความแม่นยำสมดุลเกินมาตรฐาน JIS (JISB1854-1987, "การใช้งาน V พุลเล่ย์ทั่วไป")
· ความเผื่อ ไม่สมดุลของเส้นรอบวงด้านนอกเท่ากับ 0.1% ของ มวล พูลเล่ย์
· การ เคลือบ กระบวนการเตรียมผิว ใช้การ การเคลือบผิว ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความต้านทานการ สนิม และ การขัดเงา ที่สวยงาม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· พัดลม ๆ ฯลฯ
ลักษณะภายนอกของพูลเล่ย์ V มาตรฐาน JIS
มาตรฐานสินค้าพูลเล่ย์ V มาตรฐาน JIS
*มาตรฐานสินค้าเป็นไปตามมาตรฐาน JIS B1854-1987 "พูลเล่ย์ V การใช้งานทั่วไป"
รูปทรงร่อง | ขนาดเกลียว dm | α±0.5 (°) | lo | ห 1 | k | ko | จ * 1 | f | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 100 หรือน้อยกว่า | 34 | 9.2 | 11.95 | 4.5 | +0.2 0 | 8.0 | 15.0 ±0.4 | 10.0±1 | |
ระหว่าง 100 ถึง 125 | 36 | 12.12 | ||||||||
มากกว่า 125 | 38 | 12.30 | ||||||||
B | 160 หรือน้อยกว่า | 34 | 12.5 | 15.86 | 5.5 | +0.2 0 | 9.5 | 19.0 ± 0.4 | 12.5±1 | |
ระหว่าง 160 ถึง 200 | 36 | 16.07 | ||||||||
มากกว่า 200 | 38 | 16.29 | ||||||||
C | 250 หรือน้อยกว่า | 34 | 16.9 | 21.18 | 7.0 | +0.3 0 | 12.0 | 25.5±0.5 | 17.0±1 | |
ระหว่าง 250 ถึง 315 | 36 | 21.45 | ||||||||
มากกว่า 315 | 38 | 21.72 | ||||||||
D | 450 หรือน้อยกว่า | 36 | 24.6 | 30.77 | 9.5 | +0.4 0 | 15.5 | 37.0±0.5 | 24.0 | +2 -1 |
มากกว่า 450 | 38 | 31.14 |
ขนาดร่อง (หน่วย: มม.)
*1: ความผิดพลาดสะสม ± 0.8 มม. หรือน้อยกว่า
ขนาดเกลียว dm | ความเผื่อ การสั่นสะเทือนรอบนอก | ความเผื่อ การสั่นสะเทือนริมขอบ | ความเผื่อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง |
---|---|---|---|
118 หรือน้อยกว่า | 0.15 (0.3) | 0.15 (0.3) | ±0.4 (±0.6) |
125 ขึ้นไปและ 160 หรือน้อยกว่า | 0.15 (0.4) | 0.15 (0.4) | ±0.6 (±0.8) |
165 ขึ้นไปและ 224 หรือน้อยกว่า | 0.2 (0.4) | 0.2 (0.4) | ±0.6 (±0.8) |
236 ขึ้นไปและ 300 หรือน้อยกว่า | 0.25 (0.4) | 0.25 (0.4) | ±0.6 (±0.8) |
315 ขึ้นไปและ 450 หรือน้อยกว่า | 0.3 (0.6) | 0.3 (0.6) | ±0.9 (±1.2) |
475 ขึ้นไปและ 630 หรือน้อยกว่า | 0.4 (0.6) | 0.4 (0.6) | ±0.9 (±1.2) |
710 ขึ้นไปและ 1,120 หรือน้อยกว่า | 0.5 (0.8) | 0.5 (0.8) | ±1.2 (±1.6) |
เส้นรอบวงด้านนอก/ค่าพิกัดความเผื่อต่อการสั่นสะเทือนของขอบล้อและค่าพิกัดความเผื่อของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (หน่วย: มม.)
วงเล็บใส่ค่า JIS B1854-1987
สมดุล
ค่าเผื่อมวลที่ไม่สมดุลบนเส้นรอบวงด้านนอกคือ 0.1% หรือ 1 ก. ของมวลรอก แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า ที่ความเร็วเส้นรอบวง 15 m/s ซึ่งสอดคล้องกับ G16 ของมาตรฐาน JIS B 0905 "เครื่องหมุน - คุณภาพสมดุลของโรเตอร์แข็ง”
วัสดุ/ การขัดเงา
ตัวสินค้าหลัก: การเคลือบผิว FC200 หรือสูงกว่า (NBK Blue)
บริการตัดเฉือนขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรเพิ่มเติมที่สะดวกและได้มาตรฐาน
รู เพลา รู รูสลัก, รูกุญแจ และการ ตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร สกรูตัวหนอน มีให้ใน แบบหล่อ มาตรฐาน คลองเลื่อย ง่าย
กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ กว้างขวาง ขนาด 650
A: ขนาด 146 B: ขนาด 218, C: ขนาด 212, D: ขนาด 74 ได้เพิ่มขนาด 369 ลงในขนาด 281 มาตรฐาน JIS โดยแยกต่างหาก ใช้มาตรฐานที่ละเอียดของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กบ่อยครั้งในกลไกด้านไดรฟ์
คุณภาพสูงเกินมาตรฐาน JIS
พูลเล่ย์วัสดุคุณภาพสูงสุด ผลิตด้วยการตัดเฉือนและมีสมดุลอย่างแม่นยำเหนือกว่าข้อกำหนดตามมาตรฐาน JIS (JIS B1854-1987 "พูลเล่ย์ V การใช้งานทั่วไป" ความทนทานต่อความไม่สมดุลของเส้นรอบวงด้านนอกที่การันตีคือ 0.1% ของมวลพูลเล่ย์ เคลือบผิวด้วยสารเคลือบเพื่อเพิ่มความทนทานต่อการกัดกร่อนและให้พื้นผิวที่สวยงาม
รหัสสินค้า |
---|
210-D-5 |
260-D-5 |
260-D-6 |
285-D-5 |
285-D-6 |
315-D-5 |
335-D-5 |
355-D-5 |
375-D-4 |
375-D-5 |
400-D-4 |
400-D-5 |
425-D-4 |
450-D-4 |
450-D-5 |
475-D-4 |
475-D-5 |
475-D-6 |
500-D-5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง (ชิ้น) | ชนิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 27,983.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 210 | 5 | 56U | ||
฿ 39,750.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 260 | 5 | 56U | ||
฿ 50,418.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 260 | 6 | 56U | ||
฿ 37,670.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 285 | 5 | 50U | ||
฿ 47,533.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 285 | 6 | 50U | ||
฿ 45,144.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 315 | 5 | 40U | ||
฿ 46,463.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 335 | 5 | 40U | ||
฿ 48,455.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 355 | 5 | 40U | ||
฿ 43,975.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 375 | 4 | 40U | ||
฿ 51,127.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 375 | 5 | 40U | ||
฿ 45,737.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 4 | 40Y | ||
฿ 63,057.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 400 | 5 | 40Y | ||
฿ 49,115.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 425 | 4 | 40Y | ||
฿ 51,658.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 450 | 4 | 40Y | ||
฿ 67,702.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 450 | 5 | 40Y | ||
฿ 55,020.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 475 | 4 | 40Y | ||
฿ 73,136.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 475 | 5 | 40Y | ||
฿ 84,842.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 475 | 6 | 40Y | ||
฿ 80,099.00 | JIS V PULLEY | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 500 | 5 | 40Y |
กำลังโหลด …
รูปทรง ร่อง | D | งานเพิ่มเติม | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง