1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โซลินอยด์วาล์ว แบบ Direct Acting ขนาดกะทัดรัด 4 พอร์ต 3 ตำแหน่ง VA01/PEP34A

KURODA

โซลินอยด์วาล์ว แบบ Direct Acting  ขนาดกะทัดรัด 4 พอร์ต 3 ตำแหน่ง VA01/PEP34A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,916.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
● โซลินอยด์วาล์ว ประเภทท่อรองฐานแบบ 3 ตำแหน่ง พร้อมกลไกปล่อยอากาศสู่ภายนอกแบบพิเศษ
● รวมวาล์วหรี่ในเส้นทางการไหลของตัวแบ่งสูญญากาศ ที่ช่วยให้อัตราการไหลของตัวแบ่งสูญญากาศ สามารถปรับได้ตามชิ้นงานที่ยึดติด
● อนุญาตให้แบ่งสูญญากาศแรงดันต่ำ (ตั้งแต่ 50 kPa) เพื่อป้องกันการเป่าออกของชิ้นงานขนาดเล็ก
● มีการตอบสนองด้วยความเร็วสูง เวลาเปิด/ปิด 5 ms หรือน้อยกว่าและมีการทำงานที่เสถียร

รหัสสินค้า
VA01PEP34A-1UE-M5-F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,916.67

KURODA 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด วาล์ว ไฟฟ้า การใช้งาน ใช้งานเดี่ยว จำนวนพอร์ต วาล์ว 4 พอร์ต
ทิศทางการติดตั้ง Subbase / แมนิโฟล์ดฐานตั้งวาล์ว ฐานรอง/แผ่นรอง สเปค ระดับมาตรฐาน จำนวนโซลินอยด์ เดียว
แรงดันไฟฟ้า 24 V DC ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ M ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ M5
ประปา ประปาย่อย ลักษณะการขับเคลื่อน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ประเภทก้าน ประวัติย่อ 0.054 / 0.016
ช่วง ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.05 ถึง 0.5 อุปกรณ์สายไฟ ทิศทางการ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ตามแนวนอน แสดงโคมไฟนักฆ่าไฟกระชาก มีจำหน่าย
รองพื้นทาง มีจำหน่าย สเปค อุปกรณ์สายไฟ ถอดคอนเนคเตอร์ ขดลวดสายนำไฟฟ้า ในทิศทางขึ้นบนพร้อมไฟแสดงผล · เครื่องป้องกันไฟกระชาก รายละเอียด ค่า Cv 0.054 (ด้านสูญญากาศ), 0.016 (ด้านความดันบวก)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VA01PEP34A-1UE-M5-F ในชุด โซลินอยด์วาล์ว แบบ Direct Acting ขนาดกะทัดรัด 4 พอร์ต 3 ตำแหน่ง VA01/PEP34A