1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกลียวเร่ง (ตา)

CHAINBOLT TURNBUCKLE

เกลียวเร่ง (ตา)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,059.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใน เกลียวเร่ง ด้วยการตัด สกรู ทั้งซ้ายและขวาไปทางด้านข้างสมาชิกของแคลมป์สามารถขันได้ทั้งขวาและซ้ายที่ 1 ตา
· เกลียวเร่งชนิดกรอบหมายถึงจุดเปิดที่ใช้ใส่ หมุน และขันวงล้อหมุน ราง แท่งเหล็กทรงกระบอก ฯลฯ
· สามารถมองเห็นสกรูที่อยู่ด้านในได้
· หรือที่เรียกว่า "ตา"
[การใช้งาน]
· สำหรับยึดสินค้าบรรทุกที่ต้องขนส่งทางเรือให้แน่น รองรับ กรอบยึด ติดกระดานป้าย เสาอากาศ ฯลฯ

รหัสสินค้า
TB-O12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,059.75

CHAINBOLT TURNBUCKLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เกลียวเร่ง วัสดุ SUS304 มิติ d(มิลลิเมตร) 11
มิติ L1(มิลลิเมตร) 280 มิติ L2(มิลลิเมตร) 160 มิติ L(มิลลิเมตร) 200
มิติ H(มิลลิเมตร) 100 มิติ ก(มิลลิเมตร) 19 โหลดไฟฟ้า 700kgf

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB-O12 ในชุด เกลียวเร่ง (ตา)