(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สเก็นมาตรฐาน JIS
· มีหลายขนาดและสามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SC-8 |
SC-14 |
SC-16 |
SC-18 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | มิติ d (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ L1 (มิลลิเมตร) | มิติ D (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,171.60 | HANGING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | M10 | 8 | 14 | 32 | 21 | 3.43kN | ||
฿ 2,411.10 | HANGING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | M16 | 14 | 24 | 56 | 36 | 11.76kN | ||
฿ 2,697.40 | HANGING TOOL | 1 ชิ้น | 9 วัน | M18 | 16 | 26 | 64 | 40 | 14.7kN | ||
฿ 3,252.69 | HANGING TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | M20 | 18 | 29 | 72 | 45 | 19.6kN |
กำลังโหลด …
ชนิด | สเก็น | วัสดุ | SUS304/หลอม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง