1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รอกตายตัว, ชนิดแนวนอน, 50 มม., ล้อเดี่ยว

PULLEYS

รอกตายตัว, ชนิดแนวนอน, 50 มม., ล้อเดี่ยว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,297.40/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืนล้อไนล่อน MC เก็บเสียงได้อย่างดีเยี่ยม
· สามารถใช้ได้ทั้งกับลวดสลิงและเชือกเส้นใย
· เชือกมีความขรุขระน้อยกว่า

รหัสสินค้า
K50-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,297.40

PULLEYS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ล้อ มีการเซาะร่อง สไลเดอร์ วัสดุ ยานพาหนะ เหล็ก Dameter ของรถยนต์(มิลลิเมตร) 50
ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 13.0 โหลดไฟฟ้า 125 กก. ตลับลูกปืน/รองลื่น #626ZZ
วัสดุ ของ เฟรม เหล็ก (กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมต) เส้นผ่าศูนย์กลางเชือกที่ใช้(มิลลิเมตร) Up to 8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน K50-2 ในชุด รอกตายตัว, ชนิดแนวนอน, 50 มม., ล้อเดี่ยว