(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วนสแตนเลสทนสนิม / ฮาร์ดแวร์โลหะ
รหัสสินค้า |
---|
IP-6 |
IP-8 |
IP-9 |
IP-14 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | มิติ d (มิลลิเมตร) | มิติ B (มิลลิเมตร) | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ H (มิลลิเมตร) | มิติ ก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 264.38 | HANGING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.2 | 40 | 6 | 25.5 | 35 | ||
฿ 426.70 | HANGING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.2 | 50 | 8 | 32 | 40 | ||
฿ 621.68 | HANGING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5.2 | 58 | 9 | 37 | 42 | ||
฿ 1,812.43 | HANGING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 85 | 14 | 57.0 | 60 |
กำลังโหลด …
ชนิด | อุปกรณ์โลหะและ ห่วงยึดผนัง/อายเพลท พร้อม แหวนรอง | วัสดุ | SUS304 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง