(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· วัตถุที่แขวนจะไม่หลุดออกโดยไม่ตั้งใจ เนื่องจากมีอุปกรณ์ป้องกันการลื่นติดอยู่
[การใช้]
· ติดตั้งบนผนัง พื้น เสา หรือใช้โซ่ เชือก หรือสายไฟเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง
ชนิด | ตะขอ | วัสดุ | SUS304 | ขนาดเกลียว | M-6 |
---|---|---|---|---|---|
มิติ L1(มิลลิเมตร) | 33 | มิติ D(มิลลิเมตร) | 5.5 | มิติ L(มิลลิเมตร) | 45 |
โหลดไฟฟ้า | 18 กก. | มิติ S(มิลลิเมตร) | 8 | มิติ t(มิลลิเมตร) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง