1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว พร้อม ปลอกสวม สเตนเลส หกเหลี่ยม

RHL BOLT

สลักเกลียว พร้อม ปลอกสวม สเตนเลส หกเหลี่ยม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,532.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]นี่คือสลักเกลียว ปลอกสวม สลักเกลียว (สเตนเลส) สำหรับรูดัชนี

รหัสสินค้า
22120.0490 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,532.00

฿ 2,472.40

RHL BOLT 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ลูกบิด มาตรฐาน ปลาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d(Ø) 10 วิธีการติดตั้ง ชนิดเกลียวใน
วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ สเตนเลส ความยาว L(มิลลิเมตร) 80 ลูกบิด ควบคุมการทำงาน การมี
ความยาวของ ปลาย(มิลลิเมตร) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 22120.0490 ในชุด สลักเกลียว พร้อม ปลอกสวม สเตนเลส หกเหลี่ยม