(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· แป้นเบรคล็อคพื้นเหล็กกล้า ปลอดภัย มีความทนทานและใช้งานง่ายดีเยี่ยม
· ส่วนแป้นจะกดลงและล็อคด้วยสปริงในตัว (รถเข็นจะไม่ยกขึ้นเมื่อล็อค)
รหัสสินค้า |
---|
TLS909-WJ1-BAR01 |
TLS909-WJ2-BAR01 |
TLS909-WJ3-BAR01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ความสูงขั้นต่ำ (มิลลิเมตร) | ความสูงสูงสุด (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,261.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 44 | 124 | 149 | 4989999363722 | 485-6848 | ||
฿ 1,327.00 | CASTERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 98 | 178 | 203 | 4989999363739 | 485-6856 | ||
฿ 1,394.00 | LOCK STOPPER 909 | 1 ชิ้น | 1 วัน | 250 | 230 | 255 | 4989999363746 | 485-6864 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง | ล็อค และ สต๊อปเปอร์ รถบรรทุก มือ |
---|---|---|---|---|---|
ที่นั่งติดตั้ง A × B(มิลลิเมตร) | 120×120 | ระยะพิทช์ติดตั้ง X × Y(มิลลิเมตร) | 85 to 100×85 to 100 | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) | 25 |
หมายเหตุ | • ปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับความสูงการติดตั้งที่เหมาะสม น้ำหนักที่รับจะกดให้ความสูงการติดตั้งของล้อยางลดต่ำลง | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 ชิ้น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง