(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]หากคุณติดตั้ง แหวน จอดเรือ สเตนเลส คุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแบบกึ่งถาวร มิติ W1 (มิลลิเมตร): 100 วัสดุ: สเตนเลส (SUS304),การขัดเงา: จบบาร์เรล
ชนิด | แหวน จอดเรือ, อุปกรณ์โลหะ marin | วัสดุ | สแตนเลสSUS304 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
การขัดเงา | การขัดแบบบาเรล | มิติ d(มิลลิเมตร) | 25 | มิติ(มิลลิเมตร) | 225 |
มิติ W1(มิลลิเมตร) | 100 | มิติ D1(มิลลิเมตร) | 200 | มิติ D2(มิลลิเมตร) | 55 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MZ-25 ในชุด แหวน จอดเรือประเภท MZ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง