(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
Lock Terminal Eye สเตนเลส เลส "วัสดุ";ขั้ว เทอร์มินอล: สเตนเลส SUS316,คลิป: สเตนเลส SUS420 (ชุบโครเมี่ยม),น๊อตตัวเมีย ล็อคและ แหวนรอง: ทองเหลือง
ประเภท | ข้อต่อฟิตติ้ง ขดลวด | มิติ D(มิลลิเมตร) | 6.3 | มิติ L(มิลลิเมตร) | 58 |
---|---|---|---|---|---|
ปริมาณ | 1 | หมายเลขสายไฟ | 2415 | มิติ(มิลลิเมตร) | 16 |
มิติ L1(มิลลิเมตร) | 27 | มิติ L2(มิลลิเมตร) | 26 | มิติ L3(มิลลิเมตร) | 9.5 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | 3 | วัสดุ ท่อ | สแตนเลส SUS316 | วัสดุ กรงเล็บ | สเตนเลส SUS420 (ชุบผิวโครเมี่ยม) |
น๊อตตัวเมีย ล็อคตัวเอง วัสดุ แหวนรอง | ทองเหลือง | มิติ t(มิลลิเมตร) | 5.4 | วัสดุ เทอร์มินอล | สแตนเลส SUS316 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WLE-3 ในชุด Lock Terminal Eye
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง