1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกลียว ตะขอ แฟนซี S

เกลียว ตะขอ แฟนซี S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 156.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีสีสันและทันสมัยด้วยสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ

รหัสสินค้า
ALT-200B
ALT-200GR
ALT-200P
ALT-250B
ALT-250GR
ALT-250P
ALT-300B
ALT-300GR
ALT-300P
ALT-400B
ALT-400GR
ALT-400P
ALT-500B
ALT-500GR
ALT-500P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเต็มความยาว L
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 156.97

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 200สีน้ำเงิน

฿ 156.97

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 200สีเขียว

฿ 156.97

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 200ชมพูอ่อน

฿ 183.38

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 250สีน้ำเงิน

฿ 183.38

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 250สีเขียว

฿ 183.38

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 250ชมพูอ่อน

฿ 202.74

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 300สีน้ำเงิน

฿ 202.74

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 300สีเขียว

฿ 202.74

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 300ชมพูอ่อน

฿ 235.43

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 400สีน้ำเงิน

฿ 234.06

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 400สีเขียว

฿ 234.06

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 400ชมพูอ่อน

฿ 263.72

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 500สีน้ำเงิน

฿ 271.62

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 500สีเขียว

฿ 263.72

FLEX HOOKS 1 ชิ้น ขอราคา 500ชมพูอ่อน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟล็กซ์ฮุค วิธีการติดตั้ง ประเภท ตะขอ ปริมาณ 1
โหลดไฟฟ้า ใช้อ้างอิง(kgf) 15 เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด(φ) 6 ตะขอ เปิดมิติ S(มิลลิเมตร) 40
ตะขอ R(มิลลิเมตร) 21 บันทึก บิด วัสดุ อะลูมิเนียม อัลลอยเบา