(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หมุน เฟรม เพื่อคลายหรือกระชับ
ชนิด | เกลียวเร่ง | วัสดุ | สแตนเลส (SUS304) | การขัดเงา | การขัดเงา การขัดแบบบาเรล |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 849-2931 | W (mm) | 19 | ขนาดเกลียว | W1/4 |
โหลดไฟฟ้า (kN) | 1.96 | A (มม.) | 45 | B (มม.) | 74 |
d (มม.) | 10 | D (มม.) | 5.5 | L (มม.) | 90 |
JAN Code | 4982970041060 | น้ำหนัก (กรัม) | 98 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TB-6E ในชุด เฟรม- พิมพ์ตา เกลียวเร่ง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง