(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·คุณสามารถตัดและลับคมได้อย่างง่ายดายด้วย เครื่องมือ ธรรมดา
·สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ได้อย่างง่ายดายด้วย กาว เฉพาะด้าน และไม่มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้ง เฉพาะด้าน สำหรับ ท่อเหล็ก HI ( ท่อ PVC ชนิดแข็ง )
รหัสสินค้า |
---|
HIS13 |
HIS20 |
HIS25 |
HIS40 |
HIS50 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1) (Ø) | มิติ D (มิลลิเมตร) | มิติ L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28.33 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 18 | 24 | 57 | 13 | 4560491643231 | 446-2319 | 18 | ||
฿ 33.33 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 26 | 33 | 77 | 20 | 4560491643255 | 446-2327 | 39 | ||
฿ 40.00 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 40 | 87 | 25 | 4560491643262 | 446-2343 | 58 | ||
฿ 95.00 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 48 | 57 | 117 | 40 | 4560491643286 | 446-2360 | 139 | ||
฿ 141.67 | TOUEIKANKI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | 70 | 133 | 50 | 4560491643293 | 446-2394 | 203 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | วัสดุ ของ ท่อเหล็ก | PVC | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | 0.98 |
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | 0 :: 40 | JIS | JIS, K6743 มาตรฐาน |
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง