1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ข้อต่อฟิตติ้ง HI (ชนิด ทนต่อแรงกระแทก ) (HIL)

ข้อต่อฟิตติ้ง HI (ชนิด ทนต่อแรงกระแทก ) (HIL)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 170.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·คุณสามารถตัดและลับคมได้อย่างง่ายดายด้วย เครื่องมือ ธรรมดา
·สามารถ การเชื่อมต่อสายไฟ ท่อเหล็ก ได้อย่างง่ายดายด้วย กาว เฉพาะด้าน และไม่มีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของน้ำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ข้อต่อฟิตติ้ง เฉพาะด้าน สำหรับ ท่อเหล็ก HI ( ท่อ PVC ชนิดแข็ง )

รหัสสินค้า
HIMWS13
HIMWS20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ D (D1)
(Ø)
ขนาดเกลียว มิติ D
(มิลลิเมตร)
มิติ D1
(มิลลิเมตร)
มิติ D2
(มิลลิเมตร)
มิติ L
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ของ ท่อ PVC JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 170.00

TOUEIKANKI 1 ชิ้น 1 วัน 181/2B24303447134560491643491446-229720

฿ 290.00

TOUEIKANKI 1 ชิ้น 1 วัน 263/4B33374259204560491643514446-230137

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ วัสดุ ของ ท่อเหล็ก PVC ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ รูเปียห์
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 0.98 กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0 :: 40
JIS JIS, K6743 มาตรฐาน หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1