(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โหลดคงที่ / แรงบิดคงที่ สปริงดึงและหดตัวด้วยแรงคงที่
สปริงเหล่านี้แตกต่างจากลวดสปริง, แหนบ, สปริงขด, และอื่นๆ โดยไม่คำนึงถึงสโตรคแอมพลิจูด
แรงบิดเอาต์พุตเป็นค่าคงที่เสมอ
รหัสสินค้า |
---|
CR-1 |
CR-2 |
CR-3 |
CR-4 |
CR-5 |
CR-6 |
CR-7 |
CR-8 |
CR-9 |
CR-10 |
CR-11 |
CR-12 |
CR-13 |
CR-14 |
CR-14-1 |
CR-15 |
CR-16 |
CR-17 |
CR-18 |
CR-19 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เอาต์พุต (N) | ขยายความยาวสูงสุด (มิลลิเมตร) | ชีวิต (x10K ครั้ง) | รูปทรง ดรัม/ถังน้ำมัน | ประเภท แผ่นเพลท | มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน ) (มิลลิเมตร) | มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน ) b (มิลลิเมตร) | มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) c (มิลลิเมตร) | มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) d (มิลลิเมตร) | มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) e (มิลลิเมตร) | มิติ ดรัม/ถังน้ำมัน φ) f (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท มิติ อุปกรณ์เสริม ) (มิลลิเมตร) | มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) h (มิลลิเมตร) | มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) i (มิลลิเมตร) | มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) L (มิลลิเมตร) | มิติ แผ่นเพลท อุปกรณ์เสริม ) j (มิลลิเมตร) | แผ่นเพลท มิติ อุปกรณ์เสริม φ) k (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,671.24 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.49 | 500 | 25 | รุ่น S | ชนิดที่ 1 (1 รู) | 8.5 | 12.5 | 22 | 28 | 4.1 | - | 1.6 | 8 | - | 25 | 5 | 3.2 | |
฿ 1,978.87 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 0.98 | 500 | 8.0 | รุ่น S | ชนิดที่ 1 (1 รู) | 8.5 | 12.5 | 22 | 28 | 4.1 | - | 1.6 | 8 | - | 25 | 5 | 3.2 | |
฿ 1,863.22 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 1.96 | 500 | 4.0 | รุ่น S | ชนิดที่ 1 (1 รู) | 8.5 | 12.5 | 22 | 28 | 4.1 | - | 1.6 | 8 | - | 25 | 5 | 3.2 | |
฿ 1,978.87 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 3.92 | 500 | 2.0 | รุ่น S | ชนิดที่ 1 (1 รู) | 8.5 | 12.5 | 22 | 28 | 4.1 | - | 1.6 | 8 | - | 25 | 5 | 3.2 | |
฿ 1,975.48 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 5.88 | 500 | 1.3 | รุ่น S | ชนิดที่ 1 (1 รู) | 8.5 | 12.5 | 22 | 28 | 4.1 | - | 1.6 | 8 | - | 25 | 5 | 3.2 | |
฿ 1,671.24 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9.80 | 500 | 1.2 | รุ่น S | ชนิดที่ 1 (1 รู) | 14 | 18 | 26 | 31 | 6.1 | - | 1.6 | 13 | - | 25 | 5 | 3.2 | |
฿ 1,978.87 ฿ 927.50 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 13.7 | 500 | 1.0 | รุ่น S | ชนิดที่ 1 (1 รู) | 14 | 18 | 26 | 31 | 6.1 | - | 1.6 | 13 | - | 25 | 5 | 3.2 | ||
฿ 2,237.76 ฿ 968.95 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 16.7 | 1000 | 2.2 | รุ่น B | ชนิดที่ 1 (1 รู) | 25.5 | 27.5 | 33 | 40 | 6.1 | 11 | 1.6 | 25 | - | 30 | 6 | 4.3 | ||
฿ 2,237.76 ฿ 1,277.09 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 19.6 | 1000 | 1.3 | รุ่น B | ชนิดที่ 1 (1 รู) | 25.5 | 27.5 | 33 | 40 | 6.1 | 11 | 1.6 | 25 | - | 30 | 6 | 4.3 | ||
฿ 2,309.04 ฿ 1,168.14 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 24.5 | 1000 | 1.1 | รุ่น B | ชนิดที่ 1 (1 รู) | 25.5 | 27.5 | 33 | 40 | 6.1 | 11 | 1.6 | 25 | - | 30 | 6 | 4.3 | ||
฿ 2,555.43 ฿ 1,195.69 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 29.4 | 1000 | 1.0 | รุ่น B | ชนิดที่ 1 (1 รู) | 25.5 | 27.5 | 33 | 40 | 8.1 | 11 | 1.6 | 25 | - | 30 | 6 | 4.3 | ||
฿ 3,413.70 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 34.3 | 1000 | 1.5 | รุ่น B | ชนิดที่ 2 (2 รู) | 40.5 | 45.5 | 40 | 50 | 8.1 | 16 | 2 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 4.5 | ||
฿ 2,586.29 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 39.2 | 1000 | 1.5 | รุ่น B | ชนิดที่ 2 (2 รู) | 40.5 | 45.5 | 40 | 50 | 8.1 | 16 | 2 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 4.5 | |
฿ 3,016.54 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 49.0 | 1000 | 1.0 | รุ่น B | ชนิดที่ 2 (2 รู) | 40.5 | 45.5 | 40 | 50 | 8.1 | 16 | 2 | 40 | 20 | 40 | 7.5 | 4.5 | |
฿ 3,003.91 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 78.4 | 1000 | 1.2 | รุ่น B | ชนิดที่ 2 (2 รู) | 59 | 69 | 50 | 60 | 10.1 | 20 | 3.2 | 58 | 25 | 50 | 8 | 6.5 | |
฿ 2,872.12 ฿ 1,591.15 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 98.0 | 1000 | 1.0 | รุ่น B | ชนิดที่ 2 (2 รู) | 59 | 69 | 50 | 60 | 10.1 | 20 | 3.2 | 58 | 25 | 50 | 8 | 6.5 | ||
฿ 2,845.61 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 147 | 1000 | 0.5 | รุ่น B | ชนิดที่ 2 (2 รู) | 59 | 69 | 50 | 60 | 10.1 | 20 | 3.2 | 58 | 25 | 50 | 8 | 6.5 | |
฿ 4,913.91 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 196 | 1200 | 0.8 | รุ่น B | ชนิดที่ 2 (2 รู) | 102 | 112 | 60 | 85 | 10.1 | 22 | 3.2 | 100 | 60 | 60 | 10 | 6.5 | |
฿ 4,913.91 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 245 | 1200 | 0.8 | รุ่น B | ชนิดที่ 2 (2 รู) | 102 | 112 | 60 | 85 | 10.1 | 22 | 3.2 | 100 | 60 | 60 | 10 | 6.5 | |
฿ 4,913.91 | CONSTANT FORCE SPRING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 294 | 1200 | 0.6 | รุ่น B | ชนิดที่ 2 (2 รู) | 102 | 112 | 60 | 85 | 10.1 | 22 | 3.2 | 100 | 60 | 60 | 10 | 6.5 |
กำลังโหลด …
ประเภท | สปริง แรงคงที่ | ประเภทของ สปริง | รุ่น CR | วัสดุ | โพลีโพรพีลีน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ (ส่วนที่สำคัญ) | SUS301CSP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง