(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· อุปกรณ์ได้ ยึดอยู่กับที่ อย่างปลอดภัยจากแรงเสียดทานของ ยาง
· ใช้ วัสดุ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษสำหรับ ส่วน ยาง
· มีหลากหลายประเภทและสามารถเลือก วัตถุ ดีที่สุดได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการใช้งานและการใช้งาน
[การใช้ประโยชน์]
· ป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม ต่างๆ
· การปรับ ระดับ สำหรับความสูงของอุปกรณ์
· การติดตั้งบน พื้น ผิว
· การป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรมต่าง ๆ การปรับ ระดับความสูงของอุปกรณ์และการติดตั้งบน พื้น ผิว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวของ เกลียว L1.5 (มิลลิเมตร) | จำนวนด้าย M (มิลลิเมตร) | มิติ สกรู | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (กิโลกรัม) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางฐาน (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 241.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 8 | M8×1.25 | 60 | 47 | 33 | 4957273040478 | 410-0247 | 44 | ||
฿ 353.70 ฿ 186.51 | ONOGOM | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 8 | M8×1.25 | 60 | 67 | 33 | 4957273040485 | 326-7784 | 51 | ||
฿ 261.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 19 วัน | 30 | 10 | M10×1.5 | 60 | 48 | 33 | 4957273040522 | 410-0221 | 62 | ||
฿ 238.74 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 10 | M10×1.50 | 60 | 68 | 33 | 4957273040539 | 326-7776 | 72 | ||
฿ 270.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 14 วัน | 70 | 10 | M10×1.5 | 60 | 88 | 33 | 4957273040546 | 410-0239 | 82 | ||
฿ 280.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 30 | 10 | M10×1.50 | 90 | 51 | 40 | 4957273040591 | 326-7768 | 82 | ||
฿ 287.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 50 | 10 | M10×1.50 | 90 | 71 | 40 | 4957273040607 | 326-7792 | 92 | ||
฿ 302.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 10 | M10×1.5 | 90 | 91 | 40 | 4957273040614 | 410-0255 | 102 | ||
฿ 373.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 50 | 12 | M12×1.75 | 90 | 72 | 40 | 4957273040676 | 326-7750 | 114 | ||
฿ 382.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 70 | 12 | M12×1.75 | 90 | 92 | 40 | 4957273040683 | 410-0263 | 128 | ||
฿ 428.81 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 12 | M12×1.75 | 90 | 122 | 40 | 4957273040690 | 326-7741 | 149 | ||
฿ 708.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 70 | 16 | M16×2.0 | 180 | 103 | 53 | 4957273041000 | 410-0301 | 283 | ||
฿ 735.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 100 | 16 | M16×2.00 | 180 | 133 | 53 | 4957273041031 | 326-7733 | 322 | ||
฿ 750.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 14 วัน | 130 | 16 | M16×2.0 | 180 | 163 | 53 | 4957273041062 | 410-0271 | 360 | ||
฿ 815.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 12 วัน | 150 | 16 | M16×2.0 | 180 | 183 | 53 | 4957273041093 | 410-0280 | 386 | ||
฿ 876.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 14 วัน | 180 | 16 | M16×2.0 | 180 | 213 | 53 | 4957273041123 | 410-0298 | 425 | ||
฿ 902.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 19 วัน | 70 | 16 | M16×2.0 | 280 | 105 | 65 | 4957273041352 | 410-0344 | 351 | ||
฿ 925.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 19 วัน | 100 | 16 | M16×2.0 | 280 | 135 | 65 | 4957273041376 | 410-0310 | 390 | ||
฿ 945.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 19 วัน | 130 | 16 | M16×2.00 | 280 | 165 | 65 | 4957273041390 | 326-7725 | 428 | ||
฿ 1,014.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 19 วัน | 150 | 16 | M16×2.0 | 280 | 185 | 65 | 4957273041413 | 410-0328 | 454 | ||
฿ 1,070.00 | ONOGOM | 1 ชิ้น | 10 วัน | 180 | 16 | M16×2.0 | 280 | 215 | 65 | 4957273041437 | 410-0336 | 493 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง รูปทรง สายฟ้า | การปรับ ประเภท รูปทรง สกรูปรับตำแหน่ง | แท่น ยาง | วัสดุส่วนเกลียว | เหล็กกล้า (SWCH / SS400) |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิวเกลียว | ไม่ | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | ยาง | กระบวนการเตรียมผิวตัวผลิตภัณฑ์ | ไม่ |
วัสดุ ยาง ด้านล่าง | ยางคลอโรพรีน (CR) (แบบรวม ด้านล่าง) | คุณสมบัติ | มาตรฐาน | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง