(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น คู่สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้อิสระทำให้เกิดการหมุนที่ราบรื่น
·ล้อเหล็กมีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและมีเครื่องหมายรูปดาวที่มีลักษณะเฉพาะ(จดทะเบียน การออกแบบ)
รหัสสินค้า |
---|
TK-130C |
TK-150C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ [คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้[คำนวณโดยแคตาล็อกที่ น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ × 9.8 ÷ 10] (daN) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้าง ล้อ กว้าง (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | TOUYOUSTEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 177 | 80.01 ถึง 140.00 | 140 | 130 | 42 | 4518772004899 | 394-9851 | ||
฿ 100.00 | TOUYOUSTEAL | 1 ชิ้น | ขอราคา | 198 | 140.01 ถึง 220.00 | 161 | 150 | 45 | 4518772004905 | 394-9869 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ยาง |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ไม่ | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภทการ รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) | 100(112) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) | 56(53) | ความยาว แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) | 138 |
ความกว้างของ แผ่นเพลท B(มิลลิเมตร) | 92 | ที่นั่งติดตั้ง A × B(มิลลิเมตร) | 138 × 92 | ระยะพิทช์ติดตั้ง X × Y(มิลลิเมตร) | 100 ถึง 112 × 53 ถึง 56 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | กระบวนการเตรียมผิว อุปกรณ์โลหะ | การขัดเงา กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง