(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ที่ โฮลเดอร์ เครื่องมือวัดเมื่อทำการวัดขนาดส่วนที่ยื่นออกมาของบิต เครื่องมือแปรรูปชิ้นงาน น่าเบื่อ
[คุณสมบัติ]
·การ การชุบแข็ง ช่วยให้ พื้นผิว อุปกรณ์เสริม ( พื้นผิว V) ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
·สามารถเลือกได้สองขั้นตอนสำหรับ ตำแหน่ง ติดตั้ง ไดอัลเกจ
·ความตั้งฉากของพื้นผิว V และพื้นผิวที่ยึดฐานยึดหน้าปัดมาตรวัดอยู่ภายใน 5 ไมครอน
· มาตรฐาน ติด เหล็กฉากสำหรับยึด ไดอัลเกจ ที่รองรับลำต้นขนาดø8 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม.)
·สามารถใช้ได้ทันทีหลังจากซื้อ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถวางบน แขนจับป้อมมีด หรือ หัว ของเครื่องคว้านเพื่อวัดหรือตรวจสอบส่วนที่ยื่นออกมาของ เครื่องมือ มีขอบโดยใช้ ไดอัลเกจ
·มีประโยชน์สำหรับการติดตั้ง เครื่องมือ มีขอบอย่างถูกต้อง
รหัสสินค้า |
---|
MB-BRB38 |
MB-BRB65 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ (N) | ความสูง | ความลึก | ความกว้าง | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 30,992.00 ฿ 27,201.68 | BORER BASES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 137 | 55 | 35 | 45 | 4544554005891 | 406-3961 | 0.6 | ||
฿ 35,606.00 ฿ 31,251.39 | BORER BASES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 196 | 75 | 40 | 80 | 4544554005907 | 406-3970 | 1.1 |
กำลังโหลด …
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง