1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยางกันสั่นสะเทือน Ohno สำหรับโหลดน้ำหนักเบา

ยางกันสั่นสะเทือน Ohno สำหรับโหลดน้ำหนักเบา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 283.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2023 เนื่องจากผู้ผลิตมีการปรับเปลี่ยนราคาต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
・ลดการสั่นสะเทือนในพื้นที่ความถี่ต่ำ
・มีความแข็งต่ำเนื่องจากประสิทธิภาพการป้องกันการสั่นสะเทือนและวัสดุยางธรรมชาติที่มีความแข็งแรงของกาวสำหรับยึดตำแหน่งดีเยี่ยม
・ประมาณหนึ่งในสามของความแข็งมาตรฐาน 65 ± 5 (JIS-A)
・ประสิทธิภาพการป้องกันการสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยมจะช่วยแก้ปัญหาการสั่นสะเทือนของสินค้าของผู้ใช้
・ยางธรรมชาติทนทานเชื่อถือได้

[การใช้งาน]
· ป้องกันการสั่นสะเทือนสำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม ต่างๆ

คุณสมบัติ

●มีประสิทธิภาพในการลดการสั่นสะเทือนในช่วงความถี่ต่ำ
●ผลการดูดซับแรงสั่นสะเทือนและวัสดุยางธรรมชาติที่มีแรงยึดเกาะดีเยี่ยมสำหรับอุปกรณ์โลหะทำให้มีความแข็งต่ำ
●ความแข็งประมาณ 1/3 ของความแข็งมาตรฐานของเรา

การใช้งาน

●การป้องกันการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์อุตสาหกรรมต่าง ๆ

สเปค

●ความแข็งยาง: 20°

วัสดุ

●สกรู: เหล็กกล้า (SWCH/SPCC) 
●ชิ้นส่วนยาง: ชนิดยางธรรมชาติ
รหัสสินค้า
OAT-12140
OAT-15150
OAT-15151
OAT-20150
OAT-25180
OAT-30180
OAT-35180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด
(N)
สกรู เชื่อมต่อ M ความสูงส่วนยาง
(มิลลิเมตร)
ค่าคงตัวสปริง
(N / mm)
ขนาดภายนอก
(มิลลิเมตร)
มิติ สกรู ความยาว เพลา สำหรับติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 283.00

ONOGOM 1 ชิ้น 1 วัน 17M4148.812M4×0.7144957273403273441-58506

฿ 331.42

ONOGOM 1 ชิ้น 12 วัน 23M51510.515M5×0.8154957273399187441-586810

฿ 283.00

ONOGOM 1 ชิ้น 1 วัน 23M41510.515M4×0.7154957273403280441-58769

฿ 414.22

ONOGOM 1 ชิ้น 1 วัน 41M6151920M6×1.0154957273399194441-588417

฿ 439.00

ONOGOM 1 ชิ้น 1 วัน 96M6183625M6×1.0184957273403297441-589230

฿ 534.82

ONOGOM 1 ชิ้น 1 วัน 180M61868.230M6×1.0184957273403303441-590641

฿ 513.00

ONOGOM 1 ชิ้น 1 วัน 255M61896.535M6×1.0184957273403310441-591454

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ยางกันสั่นสะเทือน การใช้งาน การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ ลักษณะการดำเนินงาน มาตรฐาน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ปลายทั้งสอง เกลียว ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน รูปทรง แบบกลม วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน ยางธรรมชาติ
เครื่องวัดความถี่ แนะนำ(เฮิร์ตซ์) 15 ความแข็ง ยาง 20° ปริมาณ 1