(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• สายยาง ไม่เสื่อมสภาพง่ายจาก ความดัน และไออุณหภูมิสูง
•สามารถทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่ตัดได้
[การใช้งาน]
•สำหรับการถ่ายเทไอน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
SH12-10 |
SH19-10 |
SH25-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) | OD (Ø) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,854.00 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12.7 | 25 | 4562111604363 | 351-7004 | 4.9 | ||
฿ 14,238.00 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 19 | 32 | 4562111604387 | 351-7012 | 7.0 | ||
฿ 19,763.00 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 40 วัน | 25.4 | 40.4 | 4562111604400 | 351-7021 | 10.3 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | ไอน้ำ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | ทนสภาพอากาศ / ความทนความดัน / ทนความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ยางสังเคราะห์ (ยาง สไตรีนบิวทาไดอีน SBR) | ข้อต่อ ยึด | ไม่ | โทนสี | สีดำ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20 :: 120 | ความยาว(ม.) | 10 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 0.5 |
ปริมาณ(ขดลวด) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง