(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ยาง พื้นผิว รักษาความแน่นของ ของไหล ยาง พื้นผิว ภายนอกมีความทนทานต่อการขัดถูและการเสื่อมสภาพที่ดีเยี่ยมดังนั้นจึงสามารถทนต่อเศษหินและเศษเหล็กได้
•สามารถทำงานกับผลิตภัณฑ์ที่ตัดได้
[การใช้งาน]
•สำหรับการขนส่งทางอากาศที่มีแรงกดดันเช่นในงานวิศวกรรมโยธาและการก่อสร้างการต่อเรือและอุตสาหกรรมแร่
รหัสสินค้า |
---|
GE6-10 |
GE8-10 |
GE9-10 |
GE12-10 |
GE15-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (φ) | OD (Ø) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,126.76 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 12 วัน | 6.3 | 14.3 | 4562111604103 | 351-5265 | 1.75 | ||
฿ 2,683.00 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 7.9 | 16.3 | 4562111604127 | 351-5273 | 2.1 | ||
฿ 2,635.47 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 9.5 | 17.5 | 4562111604141 | 351-5281 | 2.2 | ||
฿ 3,257.98 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 12.7 | 22.5 | 4562111604165 | 351-5249 | 4.00 | ||
฿ 4,019.98 | RESINS/ DUCTS/ FLEXIBLE HOSES | 1 ชิ้น | 10 วัน | 15.9 | 26 | 4562111604189 | 351-5257 | 4.80 |
กำลังโหลด …
ของไหล ใช้งานได้ / การใช้งาน | อากาศ | ตัดการใช้บริการ | การมี | คุณสมบัติ | มาตรฐาน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนสภาพอากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง | ยางสังเคราะห์ (ยาง สไตรีนบิวทาไดอีน SBR) | ข้อต่อ ยึด | ไม่ | โทนสี | สีดำ |
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 60 | ความยาว(ม.) | 10 | ความดัน ใช้งาน(MPa) | 1 |
ปริมาณ(ขดลวด) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง