1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ท่อเหล็ก VP (สำหรับท่อ ความดัน /การระบายน้ำอื่นๆ) พีวีซี ชนิดแข็ง

VP PIPE

ท่อเหล็ก VP (สำหรับท่อ ความดัน /การระบายน้ำอื่นๆ) พีวีซี ชนิดแข็ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,393.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
●กึ่งถาวรป้องกัน การกัดกร่อน ภายในเรียบมากจึงมีความต้านทานแรงเสียดทานน้อยมาก ป้องกันไม่ให้เมือก ฯลฯ เกาะติดภายใน ระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเวลาหลายปีท่อเหล็ก VP แบบหนาสามารถใช้กับท่อระบายน้ำได้
●สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกในการระบายน้ำเช่นน้ำทิ้งสิ่งปฏิกูลและน้ำฝนในอาคาร

รหัสสินค้า
VP50-2M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,393.67

VP PIPE 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ท่อ วีพี (หนา) เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด(φ) 50 ความยาว(mm) 2000
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) 60 ความหนา(มิลลิเมตร) 4.1 ความยาว L(มิลลิเมตร) 2000
ประเภทของ สายยาง ท่อเหล็ก VP วัสดุ ฮาร์ดโพลีไวนิลคลอไรด์ (พีวีซี) การใช้งาน การระบายน้ำเบ็ดเตล็ดน้ำสกปรกน้ำฝนและการระบายน้ำ
เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 50 ปริมาณ(ชิ้น) 1 JAN Code 4974007300479
รหัสการสั่งซื้อ 446-2777 มวล(ก.) 2244

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VP50-2M ในชุด ท่อเหล็ก VP (สำหรับท่อ ความดัน /การระบายน้ำอื่นๆ) พีวีซี ชนิดแข็ง