(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
● กระบวนการอบอ่อนทำให้ทั้งพื้นผิวด้านในและด้านนอกสะอาดเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม
● แต่ละชิ้นห่อมาเฉพาะตัวในถุงไวนิล เพื่อความสะดวกในการขนส่ง
● เหมาะสำหรับท่ออากาศและน้ำมันสำหรับเครื่องมือ
รหัสสินค้า |
---|
NDK-0608-10 |
NDK-0610-10 |
NDK-0808-10 |
NDK-0810-10 |
NDK-1010-10 |
NDK-1210-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | แรงดันใช้งานสูงสุด (MPa) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,405.42 | UACJ SOFT COPPER PIPE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | 6 | 8.4 | 220-7893 | 1.04 | ||
฿ 2,632.26 | UACJ | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 6 | 12.5 | 220-7907 | 1.4 | ||
฿ 3,045.29 | UACJ | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.8 | 8 | 7.2 | 220-7915 | 1.62 | ||
฿ 3,612.77 | UACJ | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1 | 8 | 9 | 220-7923 | 1.97 | ||
฿ 4,562.71 | PIPE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 10 | 7.1 | 220-7931 | 2.53 | ||
฿ 6,173.00 | UACJ | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1 | 12 | 5.7 | 220-7958 | 3.09 |
กำลังโหลด …
ความยาว(ม.) | 10 | ความเค้นแรงดึง อนุญาต(MPa) | 3.3 | JIS | H3300 C1220T-0 |
---|---|---|---|---|---|
หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง