1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ทนความร้อนสำหรับ การ ใช้งานน้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูง ( ล้อ ยูรีเทน งานซ่อมบำรุง ) ยึดอยู่กับที่

ลูกล้อ ทนความร้อนสำหรับ การ ใช้งานน้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูง ( ล้อ ยูรีเทน งานซ่อมบำรุง ) ยึดอยู่กับที่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,288.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ ตลับลูกปืน/รองลื่น งานละเอียด สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้
·ฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่นและกันน้ำที่ยอดเยี่ยม
·เหมาะสำหรับผู้มีน้ำหนักมาก

รหัสสินค้า
TP6657R-PAL-PBB
TP6687R-PAL-PBB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
ช่วง โหลดไฟฟ้า
(daN)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เบาะนั่ง A × B
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 5,288.22

SAMSONG 1 ชิ้น 6 วัน 184.5485.01 ถึง 750.00588130 × 100138โหลดหนัก763-02552.40

฿ 6,134.93

SAMSONG 1 ชิ้น 6 วัน 256750.01 ถึง882130 × 114203[โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากเป็นพิเศษ763-02713.04

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ ยูรีเทนทนความร้อน
ลักษณะ ล้อ ทนความร้อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 76 (80) ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 105(105) ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 50
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 12 การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ ชุบสังกะสีไตรวาเลนท์ หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1