1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ทนความร้อนสำหรับ การ ใช้งานน้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูง ( ล้อ ยูรีเทน ) แบบอิสระ

ลูกล้อ ทนความร้อนสำหรับ การ ใช้งานน้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูง ( ล้อ ยูรีเทน ) แบบอิสระ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,360.20/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ชนิด แบบรวม แผ่นเพลท หมุนโดยไม่มี ขาพิน กาวเพลา
·หลอมขึ้นรูปด้วยโลหะ S45C ที่มี ความทนทาน สูง

รหัสสินค้า
TP7240-KPL-PCI
TP7260-KPL-PCI
TP7280-KPL-PCI
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความสูงในการติดตั้ง H
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง
(Ø)
รหัสการสั่งซื้อ มวล
(กิโลกรัม)

฿ 10,360.20

SAMSONG 1 ชิ้น 5 วัน 165980101763-02805.48

฿ 11,995.79

SAMSONG 1 ชิ้น 5 วัน 1901176152763-03016.65

฿ 13,506.17

SAMSONG 1 ชิ้น 8 วัน 2571471203763-03288.39

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ชนิด แผ่นเพลท อเนกประสงค์ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 750.01 ถึง สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่
วัสดุ ล้อ ยูรีเทนทนความร้อน ลักษณะ ล้อ ทนความร้อน วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 125(133) ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 62(85)
เบาะนั่ง A × B(มิลลิเมตร) 159×114 ความกว้างล้อ(มิลลิเมตร) 64 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักมากเป็นพิเศษ
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 14 การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ ชุบสังกะสีไตรวาเลนท์ หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) 1