(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ลูกล้อเอนกประสงค์พร้อมตัวปรับระดับความสูงได้การใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับ โหลดไฟฟ้า(50 กก. ถึง 1,000 กก)
รหัสสินค้า |
---|
TPYJ40F |
TPYJ60F |
TPYJ80F |
TPYJ100F |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | ช่วง โหลดไฟฟ้า (daN) | โหลดที่ยอมรับได้ (daN) | รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว (มิลลิเมตร) | ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์ (มิลลิเมตร) | เบาะนั่ง A × B (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ ง (Ø) | ความกว้างล้อ (มิลลิเมตร) | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P (มิลลิเมตร) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,324.29 | SAMSONG | 1 ชิ้น | 8 วัน | 73 | 35.01 ถึง 80.00 | 49 | 42 | 42 | 57 × 57 | 41 | 20 | โหลดน้ำหนักเบา | 6.5 | 763-0433 | 0.72 | ||
฿ 1,635.18 | SAMSONG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 86 | 220.01 ถึง 320.00 | 245 | 58 | 58 | 74.5 × 74.5 | 50 | 25 | โหลดปานกลาง | 7 | 763-0441 | 1.05 | ||
฿ 100.00 | SAMSONG | 1 ชิ้น | ขอราคา | 106 | 485.01 ถึง 750.00 | 490 | 70 | 70 | 90.5 × 90.5 | 63 | 29 | โหลดหนัก | 9.5 | 763-0450 | 1.78 | ||
฿ 2,805.42 | SAMSONG | 1 ชิ้น | 5 วัน | 123 | 750.01 ถึง | 735 | 70 | 70 | 100 × 100 | 74 | 32 | [โหลดน้ำหนักมากพิเศษ] โหลดน้ำหนักมากเป็นพิเศษ | 12 | 763-0417 | 2.34 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ด้วย ก้านปรับระดับ | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ไม่ | วัสดุ ล้อ | ไนล่อน |
---|---|---|---|---|---|
ลักษณะ ล้อ | ทนน้ำมัน | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้าหล่อ | ประเภทการ รูติดตั้ง | รูกลม |
การรักษา พื้นผิว ของอุปกรณ์โลหะ | แปรงทาสี ผง | หน่วยสั่งซื้อ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง