1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู ไม่เสียบเครื่องหมายกุ้ง (สกรู แบบอยู่กับที่ และ หัวเทเปอร์)【100-200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สกรู ไม่เสียบเครื่องหมายกุ้ง (สกรู แบบอยู่กับที่ และ หัวเทเปอร์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 403.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์บน คอนกรีต บล็อกปูน วัสดุ ALC และ ไม้
·ไม่จำเป็นต้องใช้ ปลั๊ก และอุปกรณ์ เม็ดมีด อื่น ๆ ซึ่งช่วยลดต้นทุนการทำงานประหยัดแรงงานและเพิ่มความเร็ว

[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์บน คอนกรีต บล็อกปูน วัสดุ ALC และ ไม้

รหัสสินค้า
FNV425
FNV432
FNV525
FNV535
SNV425
SNV432
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเกลียว ขนาดเกลียว (M) ความยาว วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ฝังความลึก
(มิลลิเมตร)
แรงดึงที่รับได้สูงสุด
(กิโลนิวตัน)
ความลึกของรู
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 403.50

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 425เหล็กกล้า3.4 ถึง 3.5221.7354963202022187124-1079330

฿ 462.72

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 432เหล็กกล้า3.4 ถึง 3.5293424963202022361124-1087400

฿ 520.24

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 525เหล็กกล้า4.3 ถึง 4.4222.8354963202022583124-1095420

฿ 582.57

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 535เหล็กกล้า4.3 ถึง 4.4294.27454963202023122124-1109510

฿ 1,067.12

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

14 วัน 425สเตนเลส3.4 ถึง 3.5221.68354963202023771124-1176320

฿ 1,182.32

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 แพ็ค

200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 432สเตนเลส3.4 ถึง 3.5292.19424963202023870124-1184400

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู คอนกรีต อื่น ๆ รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
ชุดขับมอเตอร์ รองรับการใช้งาน + หมายเลข 2 ปริมาณ 1 แพ็ค