(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ในการเปิดประตู ให้กดเบา ๆ
[การใช้ประโยชน์]
· สำหรับตู้
· สำหรับประตู ฯลฯ
กำลังโหลด …
ชนิด | ประเภทของ แม่เหล็ก (พร้อม ฟังก์ชั่น กด) | ประเภท แม่เหล็ก | ประเภท แบบเหลี่ยม | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดูดซับ / แรงดึง/ แรงดูดจับ(N) | 15.7 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาว(มิลลิเมตร) | 36 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 15 | วิธีการติดตั้ง | ประเภทการกำหนด |
เส้นผ่านศูนย์กลางรูติดตั้ง(มิลลิเมตร) | 3.2 | แม่เหล็ก ติด พื้นผิว แบบเหลี่ยม | B | แผ่นรับลิ้นกุญแจ | การมี |
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | เรซิ่น ABS | การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | ไม่มี |
วัสดุ แผ่นรับลิ้นกุญแจ | เหล็กกล้า (SPCC) | การ ตกแต่ง แผ่นรับลิ้นกุญแจ | เคลือบผิวโครเมตแบบมีสี | รวม สกรู(ชิ้น) | สกรูเกลียวไม้แบบกลม 3.1 × 13 (สี่) มีรูกากบาท สกรูเกลียวไม้มีรูกากบาท 2.7 × 13 (หนึ่ง) |
ปริมาณ | A | มวล(ก.) | 22 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง