(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
● โครงสร้างชิ้นเดียวที่มียางกันการสั่นสะเทือนและมีแฮงเกอร์ช่วยให้หยิบจับได้ง่าย
● แฮงเกอร์และโบลท์จะไม่สัมผัสกันแม้ว่าจะไม่ได้ติดตั้งโบลท์ในแนวตั้ง คุณสมบัติในการป้องกันการสั่นสะเทือนจึงไม่หายไป
● เพดานภายในผิวสำเร็จ ฝ้าเพดานหลายระบบ
● อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศแบบห้อยลงมาจากเพดาน ท่อดักส์สำหรับอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศและท่อ
รหัสสินค้า |
---|
MSF-22-D |
MSF-30-D |
MSF-40-D |
MSF-50-D |
MSF-65-D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | กำลังรับ พิกัดน้ำหนัก สูงสุด (N) | สกรู เชื่อมต่อ M | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่าคงตัวสปริง (N / mm) | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดโลหะที่ ข้อต่อฟิตติ้ง (กว้าง x ลึก x สูง) (มิลลิเมตร) | ID d1 (มิลลิเมตร) | ID d2 (มิลลิเมตร) | บังคับ สลักเกลียว ( สกรู นิ้ว) (W) | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 633.16 | SHOUWADENSEN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 206 | M10 | 26.5 | 24.5 | 22 | 25×34×120 | 11 | 11.5 | W3/8 | 125 | ||
฿ 728.52 | SHOUWADENSEN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 431 | M10 | 27 | 51.9 | 30 | 34×44×125 | 11 | 12 | W3/8 | 237 | ||
฿ 929.39 | SHOUWADENSEN | 1 ชิ้น | 10 วัน | 843 | [M12] M12 | 26 | 103 | 40 | 46×60×140 | 14 | 15.5 | W1/2 | 464 | ||
฿ 1,939.92 | SHOUWADENSEN | 1 ชิ้น | 12 วัน | 1670 | [M12] M12 | 26 | 201 | 50 | 56×70×145 | 14 | 15.5 | W1/2 | 738 | ||
฿ 2,105.76 | SHOUWADENSEN | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2940 | M16 | 27 | 353 | 65 | 74×90×170 | 18 | 20 | W5/8 | 1480 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ยางกันสั่นสะเทือน | การใช้งาน | การสั่นสะเทือนพิสูจน์อักษรทำให้หมาด ๆ / อุปกรณ์รองรับท่อ แบบแขวน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท ยางกันสั่นสะเทือน | ประเภทแขวน | วัสดุ ดูดซับแรงสั่นสะเทือน | ยางธรรมชาติ | สี | สีดำ |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | ความแข็ง ยาง(°) | 50° |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง