(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
● ปะเก็นเชือกทำจากยาง (EPDM) ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกแม้ภายใต้ความดันน้ำสูง เนื่องจากไม่สึกกร่อนจากสารเคมีที่เป็นกรดหรือด่าง หรือจากน้ำทะเล
● อุณหภูมิสูงสุดที่รับได้คือ 100 องศาเซลเซียส
● ท่อเคมีในโรงงานเคมี ท่อในโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ ท่อน้ำทะเลในโรงงานประมง ท่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานอาหาร ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PE1HC |
PE15C |
PE20C |
PE25C |
PE40C |
PE50C |
PE65C |
PE80C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (A) | ID (มิลลิเมตร) | OD (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว (B) | จำนวนหลุม | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 370.51 | SEKISUIKAGAKUKOUGYOU | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 | 106 | 208 | 4 | 8 | 4901860804899 | 322-8070 | 95 | ||
฿ 133.34 | SEKISUIKAGAKUKOUGYOU | 1 ชิ้น | 7 วัน | 15 | 20 | 93 | 1/2 | 4 | 4901860804950 | 322-8088 | 23 | ||
฿ 158.10 | SEKISUIKAGAKUKOUGYOU | 1 ชิ้น | 7 วัน | 20 | 25 | 98 | 3/4 | 4 | 4901860805018 | 322-8096 | 29 | ||
฿ 201.91 | SEKISUIKAGAKUKOUGYOU | 1 ชิ้น | 7 วัน | 25 | 30 | 123 | 1 | 4 | 4901860805032 | 323-7958 | 40 | ||
฿ 236.27 | SEKISUIKAGAKUKOUGYOU | 1 ชิ้น | 7 วัน | 40 | 46 | 138 | 1 1/2 | 4 | 4901860805117 | 322-8118 | 50 | ||
฿ 250.78 | SEKISUIKAGAKUKOUGYOU | 1 ชิ้น | 7 วัน | 50 | 58 | 153 | 2 | 4 | 4901860805131 | 323-7966 | 55 | ||
฿ 287.06 | SEKISUIKAGAKUKOUGYOU | 1 ชิ้น | 7 วัน | 65 | 73 | 173 | 2 1/2 | 4 | 4901860805155 | 322-8134 | 75 | ||
฿ 319.72 | SEKISUIKAGAKUKOUGYOU | 1 ชิ้น | 7 วัน | 80 | 84 | 183 | 3 | 8 | 4901860805179 | 322-8142 | 77 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ปะเก็น แผ่น / บรรจุภัณฑ์ | วัสดุ | ยาง | ความหนา(มิลลิเมตร) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
ความดัน ใช้งาน (K) | 10 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง