(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ท่อเหล็ก มี น้ำหนักเบา
•การตัด ท่อเหล็ก ทำได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้เกลียว ทำให้การก่อสร้างง่ายขึ้น
•สามารถดัด ท่อเหล็ก และรักษา รูปทรง ได้
• ท่อเหล็ก มีคุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
AIR20-FTV |
AIR25-FTV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง ใช้งานได้ OD, D (D1) (φ) | ขนาดเกลียว เกลียว | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,747.51 | TABUCHI | 1 ชิ้น | 9 วัน | 25 | 1/2B | 4560111027502 | 754-6963 | 402 | ||
฿ 2,177.00 | TABUCHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | 32 | 3/4B | 4560111027519 | 754-7048 | 482 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ ท่อเหล็ก แยก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว แยก สายยาง | ข้อต่อสามทาง | วัสดุ สายยาง บังคับ | โพลีเอทิลีน |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | น้อยกว่า 1.0 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0 :: 60 | สเปค | ใช้ ของไหล = อากาศอัด ( ความดัน ต่ำ) | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง