(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ท่อเหล็ก มี น้ำหนักเบา
·ตัด ท่อเหล็ก ง่ายและติดตั้งง่ายเนื่องจากไม่จำเป็นต้องตัด เกลียว
· ท่อเหล็ก สามารถงอและคง รูปทรง ได้
·ท่อที่ การกัดกร่อน ดีเยี่ยม
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง | ชาย | วัสดุ สายยาง บังคับ | โพลีเอทิลีน |
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ | R | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | น้อยกว่า 1.0 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0 :: 60 | สเปค | ใช้ ของไหล = อากาศอัด ( ความดัน ต่ำ) | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง