(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· พินอุดรอยรั่วสแตนเลส (รองรับ) ใช้ในเกือบทุกรุ่น เพื่อให้ใช้งานได้ในระยะยาว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับจิ๊กตรวจสอบ จิ๊กเชื่อม จิ๊กประกอบ และจิ๊กสำหรับเครื่องจักรอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
TPBX51F |
TPBX51S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการแนบ | ความสูงของ แขน H (มิลลิเมตร) | ความยาวแขน L (มิลลิเมตร) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S (มิลลิเมตร) | การแนบ รูปทรง ส่วน | มุม พวงมาลัย (°) | ปริมาณ (ชิ้น) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 795.14 ฿ 426.99 | TOGGLECLAMP | 1 ชิ้น | 12 วัน | ฐานหน้าแปลน | 21.5 | 75.2 | - | ฐานหน้าแปลน | - | - | - | - | - | ||
฿ 862.35 ฿ 427.04 | SUPERTOOL | 1 ชิ้น | 19 วัน | ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง | - | - | 11 | - | 45 | 1 | 4967521348256 | 490-6195 | 452 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ดันด้านข้าง | แรงขันแน่น(N) | 1600 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
สกรู แคลมป์ยึด | ความสำรวม | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 14.00 ถึง 1999 | ชนิดสกรู ปลาย | น๊อตตัวเมีย | เต็มความยาว(มิลลิเมตร) | 219 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง