1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

SUPER เครื่องมือ แคลมป์ปีกนก แบบกดค้าง, ที่ มือจับ แนวตั้ง,TDF41F

SUPERTOOL

SUPER เครื่องมือ แคลมป์ปีกนก แบบกดค้าง, ที่ มือจับ แนวตั้ง,TDF41F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,507.98/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

<ลักษณะ>
●หมุด สเตนเลส (ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ) ถูกใช้ในเกือบทุกรุ่นเพื่อยืดอายุการใช้งาน
<งาน>
●เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เชื่อมการประกอบและอุปกรณ์จับยึด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า
TDF41F SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,507.98

฿ 769.07

SUPERTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานรอง/แผ่นรอง ด้านข้าง กำลังแบริ่งสูงสุด(N) 3000 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M10 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) 68.3 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2260 ถึง ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์ ขนาด สลักเกลียว(มิลลิเมตร) M10 × 65 มุม ถ่ายโอน แขน แคลมป์ยึด(°) 108
มุม พวงมาลัย(°) 52 ปริมาณ(ชิ้น) 1 JAN Code 4967521348195
รหัสการสั่งซื้อ 490-6136 มวล(ก.) 1020

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDF41F ในชุด SUPER เครื่องมือ แคลมป์ปีกนก แบบกดค้าง, ที่ มือจับ แนวตั้ง,TDF41F