(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
<ลักษณะ>
●หมุด สเตนเลส (ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ) ถูกใช้ในเกือบทุกรุ่นเพื่อยืดอายุการใช้งาน
<งาน>
●เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เชื่อมการประกอบและอุปกรณ์จับยึด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
กำลังโหลด …
กำลังแบริ่งสูงสุด(N) | 3000 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า | ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M10 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก | ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 73.5 |
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | 2260 ถึง | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า | ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | การปรับสไลด์ |
ขนาด สลักเกลียว(มิลลิเมตร) | M10 × 65 | มุม ถ่ายโอน แขน แคลมป์ยึด(°) | 108 | มุม พวงมาลัย(°) | 52 |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | มวล(ก.) | 800 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง