(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
<ลักษณะ>
●หมุด สเตนเลส (ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ) ถูกใช้ในเกือบทุกรุ่นเพื่อยืดอายุการใช้งาน
<งาน>
●เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เชื่อมการประกอบและอุปกรณ์จับยึด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร
วิธีการแนบ | ฐานหน้าแปลน | กำลังแบริ่งสูงสุด(N) | 200 | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด | M4 | วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด | เหล็กกล้า | หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ | ตัวเครื่อง หลัก |
ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) | 16.3 | แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) | ถึง 499 | ชนิดสกรู ปลาย | สลักเกลียว เหล็กกล้า |
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู | ไม่ แบบปรับได้ (ยึดอยู่กับที่) | ขนาด สลักเกลียว(มิลลิเมตร) | M4 × 20 | มุม ถ่ายโอน แขน แคลมป์ยึด(°) | 50 |
มุม พวงมาลัย(°) | 80 | ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | JAN Code | 4967521348164 |
รหัสการสั่งซื้อ | 490-6161 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDS10F ในชุด SUPER เครื่องมือ แคลมป์ปีกนก แบบกดค้าง, ที่ มือจับ แนวตั้ง,TDS10F
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง