1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ปีกนก ชนิดกดค้างไว้ ( แบบมือจับ แนวนอนพร้อม ก้านโยกรีเลย์) TDK

แคลมป์ปีกนก ชนิดกดค้างไว้ ( แบบมือจับ แนวนอนพร้อม ก้านโยกรีเลย์) TDK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 840.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·หมุดกาว สเตนเลส (ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ) ถูกใช้ในเกือบทุกรุ่นเพื่อการใช้งานในระยะยาว
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะสมที่สุดสำหรับจิ๊ก อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน จิ๊กเชื่อมจิ๊กประกอบอื่น ๆ และอุปกรณ์จับยึด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า
TDKL38FSALE
TDKS38FSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงขันแน่น
(N)
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด ความสูงของ แขน H
(มิลลิเมตร)
ความยาวแขน L
(มิลลิเมตร)
ขนาด สลักเกลียว
(มิลลิเมตร)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
มุม ถ่ายโอน แขน แคลมป์ยึด
(°)
มุม พวงมาลัย
(°)
ปริมาณ
(ชิ้น)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 981.28

฿ 560.02

SUT TOGGLECLAMP 1 ชิ้น 19 วัน 3000M1056.585--------

฿ 840.91

฿ 420.03

SUPERTOOL 1 ชิ้น 19 วัน 2800M6-46.340243909014967521348140490-6152380

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า
แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2280 ถึง 2999 ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์