(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คุณสมบัติ
· ท่อเหล็ก และ เฟรม โรเลอร์ ใช้ วัสดุ อะลูมิเนียม แข็งและมี น้ำหนักเบา
รหัสสินค้า |
---|
SA38-300530 |
SA38-300730 |
SA38-400530 |
SA38-400730 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของลูกกลิ้ง (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | พิกัดน้ำหนัก โรเลอร์ (กก. / ชิ้น) | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,649.00 | TERAUCHI CONVEYORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 50 | 48 | 462-5234 | 24 | ||
฿ 27,333.00 | TERAUCHI CONVEYORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 300 | 75 | 48 | 462-5242 | 18 | ||
฿ 40,789.00 | TERAUCHI CONVEYORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 50 | 36 | 462-5251 | 29 | ||
฿ 30,716.00 | TERAUCHI CONVEYORS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 400 | 75 | 36 | 462-5269 | 22 |
กำลังโหลด …
วัสดุ โรเลอร์ | อะลูมิเนียม แข็ง | เส้นผ่าศูนย์กลาง โรเลอร์(Ø) | 38.1 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 1.4 |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สำหรับการขนส่งสิ่งของขนาดเล็ก | ประเภท เฟรม | แบบตรง | ชนิดลูกกลิ้ง | แบบตรง |
วัสดุ เฟรม | อะลูมิเนียม แข็ง | กระบวนการเตรียมผิว เฟรม | ไม่ | กระบวนการเตรียมผิว โรเลอร์ | ไม่ |
สเปค | มาตรฐาน | ความยาวของ เครื่องจักร(มิลลิเมตร) | 3000 | ตลับลูกปืน/รองลื่น วัสดุ | เหล็กกล้า |
วัสดุ เพลา | เหล็กกล้า | วัสดุ ของ สลักเกลียว | เหล็กกล้า | ปริมาณ(หน่วย) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง